寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | D1 | t | 歯数 | 質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDM-6-16-PL-BK | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 36 | BK | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-16-PL-OR | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 36 | OR | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-16-PL-RD | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 36 | RD | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-16-PL-SG | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 36 | SG | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-PL-BK | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 37 | BK | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-PL-OR | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 37 | OR | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-PL-RD | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 37 | RD | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-PL-SG | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 37 | SG | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-PL-BK | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 38 | BK | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-PL-OR | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 38 | OR | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-PL-RD | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 38 | RD | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-PL-SG | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 38 | SG | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-PL-BK | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 40 | BK | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-PL-OR | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 40 | OR | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-PL-RD | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 40 | RD | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-PL-SG | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 40 | SG | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-PL-BK | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 42 | BK | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-PL-OR | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 42 | OR | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-PL-RD | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 42 | RD | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-PL-SG | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 42 | SG | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-PL-BK | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 44 | BK | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-PL-OR | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 44 | OR | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-PL-RD | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 44 | RD | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-PL-SG | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 3.5 | 1.3 | 18 | 44 | SG | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| LDM-PL | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
| パッド | ポリアセタール(白) |
特長
- ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。
- ワークを傷つけずに締めつけができます。
- ねじ部は削り出しによる一体構造です。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| RD | つや消しレッド |






