寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | D1 | t | 歯数 | 質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDM-8-20-PL-BK | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 84 | BK | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-PL-OR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 84 | OR | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-PL-RD | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 84 | RD | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-PL-SG | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 84 | SG | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-PL-BK | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 86 | BK | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-PL-OR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 86 | OR | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-PL-RD | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 86 | RD | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-PL-SG | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 86 | SG | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-PL-BK | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 88 | BK | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-PL-OR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 88 | OR | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-PL-RD | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 88 | RD | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-PL-SG | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 88 | SG | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-PL-BK | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 91 | BK | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-PL-OR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 91 | OR | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-PL-RD | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 91 | RD | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-PL-SG | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 91 | SG | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-PL-BK | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 94 | BK | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-PL-OR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 94 | OR | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-PL-RD | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 94 | RD | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-PL-SG | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 94 | SG | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-PL-BK | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 98 | BK | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-PL-OR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 98 | OR | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-PL-RD | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 98 | RD | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-PL-SG | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 5 | 1.6 | 24 | 98 | SG | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| LDM-PL | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
| パッド | ポリアセタール(白) |
特長
- ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。
- ワークを傷つけずに締めつけができます。
- ねじ部は削り出しによる一体構造です。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| RD | つや消しレッド |






