• クランプレバー

クランプレバー(スラストパッドつき)

Clamp Lever with Thrust Pad - Ball Point Type

LDM-SGB-SBP

形状図

LDM-SGB-SBP 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
Lm
すべて
16
20
25
32
40
50
63
本体
カラー
すべて
BK
OR
RD
SG

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d D1 d1 e 歯数 質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDM-6-16-SGB-SBP15-BK M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 15 8.6 3.6 18 37 BK 2,490 2,739 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-SGB-SBP15-OR M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 15 8.6 3.6 18 37 OR 2,490 2,739 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-SGB-SBP15-RD M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 15 8.6 3.6 18 37 RD 2,490 2,739 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-SGB-SBP15-SG M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 15 8.6 3.6 18 37 SG 2,490 2,739 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-SGB-SBP15-BK M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 15 8.6 3.6 18 38 BK 2,490 2,739 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-SGB-SBP15-OR M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 15 8.6 3.6 18 38 OR 2,490 2,739 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-SGB-SBP15-RD M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 15 8.6 3.6 18 38 RD 2,490 2,739 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-SGB-SBP15-SG M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 15 8.6 3.6 18 38 SG 2,490 2,739 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-SGB-SBP15-BK M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 15 8.6 3.6 18 39 BK 2,490 2,739 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-SGB-SBP15-OR M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 15 8.6 3.6 18 39 OR 2,490 2,739 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-SGB-SBP15-RD M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 15 8.6 3.6 18 39 RD 2,490 2,739 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-SGB-SBP15-SG M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 15 8.6 3.6 18 39 SG 2,490 2,739 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-SGB-SBP15-BK M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 15 8.6 3.6 18 41 BK 2,490 2,739 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-SGB-SBP15-OR M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 15 8.6 3.6 18 41 OR 2,490 2,739 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-SGB-SBP15-RD M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 15 8.6 3.6 18 41 RD 2,490 2,739 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-SGB-SBP15-SG M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 15 8.6 3.6 18 41 SG 2,490 2,739 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-SGB-SBP15-BK M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 15 8.6 3.6 18 43 BK 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-SGB-SBP15-OR M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 15 8.6 3.6 18 43 OR 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-SGB-SBP15-RD M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 15 8.6 3.6 18 43 RD 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-SGB-SBP15-SG M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 15 8.6 3.6 18 43 SG 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-SGB-SBP15-BK M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 15 8.6 3.6 18 45 BK 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-SGB-SBP15-OR M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 15 8.6 3.6 18 45 OR 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-SGB-SBP15-RD M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 15 8.6 3.6 18 45 RD 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-SGB-SBP15-SG M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 15 8.6 3.6 18 45 SG 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-SGB-SBP18-BK M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 10.8 5.2 18 38 BK 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-SGB-SBP18-OR M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 10.8 5.2 18 38 OR 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-SGB-SBP18-RD M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 10.8 5.2 18 38 RD 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-SGB-SBP18-SG M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 10.8 5.2 18 38 SG 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-SGB-SBP18-BK M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 10.8 5.2 18 37 BK 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-SGB-SBP18-OR M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 10.8 5.2 18 37 OR 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-SGB-SBP18-RD M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 10.8 5.2 18 37 RD 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-SGB-SBP18-SG M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 10.8 5.2 18 37 SG 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-SGB-SBP18-BK M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 10.8 5.2 18 38 BK 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-SGB-SBP18-OR M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 10.8 5.2 18 38 OR 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-SGB-SBP18-RD M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 10.8 5.2 18 38 RD 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-SGB-SBP18-SG M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 10.8 5.2 18 38 SG 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-SGB-SBP18-BK M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 10.8 5.2 18 40 BK 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-SGB-SBP18-OR M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 10.8 5.2 18 40 OR 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-SGB-SBP18-RD M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 10.8 5.2 18 40 RD 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-SGB-SBP18-SG M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 10.8 5.2 18 40 SG 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-SGB-SBP18-BK M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 10.8 5.2 18 42 BK 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-SGB-SBP18-OR M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 10.8 5.2 18 42 OR 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-SGB-SBP18-RD M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 10.8 5.2 18 42 RD 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-SGB-SBP18-SG M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 10.8 5.2 18 42 SG 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-SGB-SBP18-BK M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 10.8 5.2 18 44 BK 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-SGB-SBP18-OR M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 10.8 5.2 18 44 OR 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-SGB-SBP18-RD M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 10.8 5.2 18 44 RD 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-SGB-SBP18-SG M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 10.8 5.2 18 44 SG 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-SGB-SBP21-BK M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 21 12.8 6 18 39 BK 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-SGB-SBP21-OR M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 21 12.8 6 18 39 OR 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-SGB-SBP21-RD M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 21 12.8 6 18 39 RD 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-SGB-SBP21-SG M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 21 12.8 6 18 39 SG 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-SGB-SBP21-BK M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 21 12.8 6 18 40 BK 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-SGB-SBP21-OR M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 21 12.8 6 18 40 OR 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-SGB-SBP21-RD M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 21 12.8 6 18 40 RD 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-SGB-SBP21-SG M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 21 12.8 6 18 40 SG 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-SGB-SBP21-BK M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 21 12.8 6 18 41 BK 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-SGB-SBP21-OR M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 21 12.8 6 18 41 OR 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-SGB-SBP21-RD M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 21 12.8 6 18 41 RD 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-SGB-SBP21-SG M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 21 12.8 6 18 41 SG 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-SGB-SBP21-BK M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 21 12.8 6 18 43 BK 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-SGB-SBP21-OR M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 21 12.8 6 18 43 OR 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-SGB-SBP21-RD M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 21 12.8 6 18 43 RD 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-SGB-SBP21-SG M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 21 12.8 6 18 43 SG 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-SGB-SBP21-BK M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 21 12.8 6 18 45 BK 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-SGB-SBP21-OR M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 21 12.8 6 18 45 OR 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-SGB-SBP21-RD M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 21 12.8 6 18 45 RD 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-SGB-SBP21-SG M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 21 12.8 6 18 45 SG 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-SGB-SBP21-BK M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 21 12.8 6 18 47 BK 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-SGB-SBP21-OR M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 21 12.8 6 18 47 OR 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-SGB-SBP21-RD M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 21 12.8 6 18 47 RD 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-SGB-SBP21-SG M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 21 12.8 6 18 47 SG 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-SGB-SBP25-BK M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 25 13 6.5 18 41 BK 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-SGB-SBP25-OR M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 25 13 6.5 18 41 OR 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-SGB-SBP25-RD M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 25 13 6.5 18 41 RD 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-SGB-SBP25-SG M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 25 13 6.5 18 41 SG 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-SGB-SBP25-BK M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 25 13 6.5 18 42 BK 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-SGB-SBP25-OR M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 25 13 6.5 18 42 OR 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-SGB-SBP25-RD M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 25 13 6.5 18 42 RD 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-SGB-SBP25-SG M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 25 13 6.5 18 42 SG 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-SGB-SBP25-BK M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 25 13 6.5 18 43 BK 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-SGB-SBP25-OR M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 25 13 6.5 18 43 OR 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-SGB-SBP25-RD M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 25 13 6.5 18 43 RD 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-SGB-SBP25-SG M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 25 13 6.5 18 43 SG 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-SGB-SBP25-BK M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 25 13 6.5 18 45 BK 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-SGB-SBP25-OR M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 25 13 6.5 18 45 OR 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-SGB-SBP25-RD M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 25 13 6.5 18 45 RD 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-SGB-SBP25-SG M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 25 13 6.5 18 45 SG 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-SGB-SBP25-BK M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 25 13 6.5 18 47 BK 2,560 2,816 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-SGB-SBP25-OR M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 25 13 6.5 18 47 OR 2,560 2,816 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-SGB-SBP25-RD M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 25 13 6.5 18 47 RD 2,560 2,816 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-SGB-SBP25-SG M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 25 13 6.5 18 47 SG 2,560 2,816 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-SGB-SBP25-BK M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 25 13 6.5 18 49 BK 2,560 2,816 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-SGB-SBP25-OR M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 25 13 6.5 18 49 OR 2,560 2,816 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-SGB-SBP25-RD M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 25 13 6.5 18 49 RD 2,560 2,816 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-SGB-SBP25-SG M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 25 13 6.5 18 49 SG 2,560 2,816 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-SGB-SBP32-BK M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 32 14 7 18 43 BK 2,670 2,937 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-SGB-SBP32-OR M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 32 14 7 18 43 OR 2,670 2,937 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-SGB-SBP32-RD M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 32 14 7 18 43 RD 2,670 2,937 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-SGB-SBP32-SG M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 32 14 7 18 43 SG 2,670 2,937 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-SGB-SBP32-BK M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 32 14 7 18 44 BK 2,670 2,937 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-SGB-SBP32-OR M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 32 14 7 18 44 OR 2,670 2,937 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-SGB-SBP32-RD M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 32 14 7 18 44 RD 2,670 2,937 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-SGB-SBP32-SG M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 32 14 7 18 44 SG 2,670 2,937 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-SGB-SBP32-BK M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 32 14 7 18 45 BK 2,670 2,937 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-SGB-SBP32-OR M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 32 14 7 18 45 OR 2,670 2,937 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-SGB-SBP32-RD M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 32 14 7 18 45 RD 2,670 2,937 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-SGB-SBP32-SG M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 32 14 7 18 45 SG 2,670 2,937 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-SGB-SBP32-BK M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 32 14 7 18 47 BK 2,670 2,937 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-SGB-SBP32-OR M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 32 14 7 18 47 OR 2,670 2,937 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-SGB-SBP32-RD M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 32 14 7 18 47 RD 2,670 2,937 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-SGB-SBP32-SG M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 32 14 7 18 47 SG 2,670 2,937 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-SGB-SBP32-BK M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 32 14 7 18 49 BK 2,680 2,948 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-SGB-SBP32-OR M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 32 14 7 18 49 OR 2,680 2,948 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-SGB-SBP32-RD M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 32 14 7 18 49 RD 2,680 2,948 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-SGB-SBP32-SG M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 32 14 7 18 49 SG 2,680 2,948 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-SGB-SBP32-BK M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 32 14 7 18 51 BK 2,680 2,948 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-SGB-SBP32-OR M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 32 14 7 18 51 OR 2,680 2,948 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-SGB-SBP32-RD M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 32 14 7 18 51 RD 2,680 2,948 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-SGB-SBP32-SG M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 32 14 7 18 51 SG 2,680 2,948 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP15-BK M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15 8.6 2.5 24 85 BK 2,740 3,014 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP15-OR M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15 8.6 2.5 24 85 OR 2,740 3,014 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP15-RD M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15 8.6 2.5 24 85 RD 2,740 3,014 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP15-SG M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15 8.6 2.5 24 85 SG 2,740 3,014 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP15-BK M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15 8.6 2.5 24 87 BK 2,740 3,014 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP15-OR M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15 8.6 2.5 24 87 OR 2,740 3,014 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP15-RD M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15 8.6 2.5 24 87 RD 2,740 3,014 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP15-SG M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15 8.6 2.5 24 87 SG 2,740 3,014 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP15-BK M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15 8.6 2.5 24 89 BK 2,740 3,014 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP15-OR M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15 8.6 2.5 24 89 OR 2,740 3,014 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP15-RD M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15 8.6 2.5 24 89 RD 2,740 3,014 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP15-SG M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15 8.6 2.5 24 89 SG 2,740 3,014 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP15-BK M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15 8.6 2.5 24 92 BK 2,740 3,014 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP15-OR M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15 8.6 2.5 24 92 OR 2,740 3,014 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP15-RD M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15 8.6 2.5 24 92 RD 2,740 3,014 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP15-SG M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15 8.6 2.5 24 92 SG 2,740 3,014 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP15-BK M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15 8.6 2.5 24 95 BK 2,760 3,036 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP15-OR M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15 8.6 2.5 24 95 OR 2,760 3,036 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP15-RD M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15 8.6 2.5 24 95 RD 2,760 3,036 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP15-SG M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15 8.6 2.5 24 95 SG 2,760 3,036 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP15-BK M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15 8.6 2.5 24 99 BK 2,810 3,091 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP15-OR M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15 8.6 2.5 24 99 OR 2,810 3,091 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP15-RD M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15 8.6 2.5 24 99 RD 2,810 3,091 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP15-SG M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15 8.6 2.5 24 99 SG 2,810 3,091 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP18-BK M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 4.2 24 86 BK 2,750 3,025 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP18-OR M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 4.2 24 86 OR 2,750 3,025 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP18-RD M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 4.2 24 86 RD 2,750 3,025 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP18-SG M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 4.2 24 86 SG 2,750 3,025 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP18-BK M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 4.2 24 88 BK 2,750 3,025 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP18-OR M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 4.2 24 88 OR 2,750 3,025 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP18-RD M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 4.2 24 88 RD 2,750 3,025 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP18-SG M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 4.2 24 88 SG 2,750 3,025 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP18-BK M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 4.2 24 90 BK 2,750 3,025 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP18-OR M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 4.2 24 90 OR 2,750 3,025 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP18-RD M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 4.2 24 90 RD 2,750 3,025 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP18-SG M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 4.2 24 90 SG 2,750 3,025 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP18-BK M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 4.2 24 93 BK 2,750 3,025 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP18-OR M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 4.2 24 93 OR 2,750 3,025 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP18-RD M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 4.2 24 93 RD 2,750 3,025 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP18-SG M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 4.2 24 93 SG 2,750 3,025 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP18-BK M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 4.2 24 96 BK 2,770 3,047 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP18-OR M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 4.2 24 96 OR 2,770 3,047 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP18-RD M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 4.2 24 96 RD 2,770 3,047 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP18-SG M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 4.2 24 96 SG 2,770 3,047 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP18-BK M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 4.2 24 100 BK 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP18-OR M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 4.2 24 100 OR 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP18-RD M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 4.2 24 100 RD 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP18-SG M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 4.2 24 100 SG 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP21-BK M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 5 24 87 BK 2,760 3,036 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP21-OR M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 5 24 87 OR 2,760 3,036 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP21-RD M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 5 24 87 RD 2,760 3,036 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP21-SG M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 5 24 87 SG 2,760 3,036 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP21-BK M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 5 24 89 BK 2,760 3,036 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP21-OR M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 5 24 89 OR 2,760 3,036 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP21-RD M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 5 24 89 RD 2,760 3,036 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP21-SG M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 5 24 89 SG 2,760 3,036 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP21-BK M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 5 24 91 BK 2,760 3,036 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP21-OR M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 5 24 91 OR 2,760 3,036 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP21-RD M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 5 24 91 RD 2,760 3,036 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP21-SG M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 5 24 91 SG 2,760 3,036 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP21-BK M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 5 24 94 BK 2,760 3,036 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP21-OR M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 5 24 94 OR 2,760 3,036 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP21-RD M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 5 24 94 RD 2,760 3,036 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP21-SG M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 5 24 94 SG 2,760 3,036 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP21-BK M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 5 24 97 BK 2,780 3,058 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP21-OR M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 5 24 97 OR 2,780 3,058 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP21-RD M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 5 24 97 RD 2,780 3,058 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP21-SG M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 5 24 97 SG 2,780 3,058 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP21-BK M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 5 24 101 BK 2,830 3,113 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP21-OR M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 5 24 101 OR 2,830 3,113 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP21-RD M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 5 24 101 RD 2,830 3,113 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP21-SG M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 5 24 101 SG 2,830 3,113 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP25-BK M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 89 BK 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP25-OR M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 89 OR 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP25-RD M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 89 RD 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP25-SG M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 89 SG 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP25-BK M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 91 BK 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP25-OR M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 91 OR 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP25-RD M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 91 RD 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP25-SG M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 91 SG 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP25-BK M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 93 BK 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP25-OR M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 93 OR 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP25-RD M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 93 RD 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP25-SG M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 93 SG 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP25-BK M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 96 BK 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP25-OR M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 96 OR 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP25-RD M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 96 RD 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP25-SG M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 96 SG 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP25-BK M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 99 BK 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP25-OR M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 99 OR 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP25-RD M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 99 RD 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP25-SG M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 99 SG 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP25-BK M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 103 BK 2,870 3,157 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP25-OR M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 103 OR 2,870 3,157 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP25-RD M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 103 RD 2,870 3,157 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP25-SG M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 103 SG 2,870 3,157 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP32-BK M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 6 24 91 BK 2,920 3,212 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP32-OR M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 6 24 91 OR 2,920 3,212 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP32-RD M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 6 24 91 RD 2,920 3,212 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP32-SG M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 6 24 91 SG 2,920 3,212 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP32-BK M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 6 24 93 BK 2,920 3,212 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP32-OR M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 6 24 93 OR 2,920 3,212 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP32-RD M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 6 24 93 RD 2,920 3,212 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP32-SG M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 6 24 93 SG 2,920 3,212 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP32-BK M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 6 24 95 BK 2,920 3,212 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP32-OR M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 6 24 95 OR 2,920 3,212 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP32-RD M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 6 24 95 RD 2,920 3,212 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP32-SG M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 6 24 95 SG 2,920 3,212 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP32-BK M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 6 24 98 BK 2,920 3,212 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP32-OR M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 6 24 98 OR 2,920 3,212 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP32-RD M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 6 24 98 RD 2,920 3,212 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP32-SG M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 6 24 98 SG 2,920 3,212 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP32-BK M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 6 24 101 BK 2,940 3,234 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP32-OR M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 6 24 101 OR 2,940 3,234 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP32-RD M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 6 24 101 RD 2,940 3,234 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP32-SG M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 6 24 101 SG 2,940 3,234 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP32-BK M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 6 24 105 BK 2,990 3,289 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP32-OR M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 6 24 105 OR 2,990 3,289 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP32-RD M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 6 24 105 RD 2,990 3,289 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP32-SG M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 6 24 105 SG 2,990 3,289 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP50-BK M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 10.4 24 99 BK 3,710 4,081 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-8-20-SGB-SBP40-BK M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 8 24 95 BK 2,950 3,245 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP40-OR M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 8 24 95 OR 2,950 3,245 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP50-OR M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 10.4 24 99 OR 3,710 4,081 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-8-20-SGB-SBP50-RD M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 10.4 24 99 RD 3,710 4,081 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-8-20-SGB-SBP40-RD M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 8 24 95 RD 2,950 3,245 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP40-SG M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 8 24 95 SG 2,950 3,245 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP50-SG M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 10.4 24 99 SG 3,710 4,081 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-8-25-SGB-SBP50-BK M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 10.4 24 101 BK 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-8-25-SGB-SBP40-BK M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 8 24 97 BK 2,950 3,245 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP40-OR M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 8 24 97 OR 2,950 3,245 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP50-OR M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 10.4 24 101 OR 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-8-25-SGB-SBP50-RD M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 10.4 24 101 RD 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-8-25-SGB-SBP40-RD M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 8 24 97 RD 2,950 3,245 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP40-SG M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 8 24 97 SG 2,950 3,245 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP50-SG M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 10.4 24 101 SG 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-8-32-SGB-SBP50-BK M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 10.4 24 103 BK 3,910 4,301 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-8-32-SGB-SBP40-BK M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 8 24 99 BK 2,950 3,245 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP40-OR M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 8 24 99 OR 2,950 3,245 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP50-OR M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 10.4 24 103 OR 3,910 4,301 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-8-32-SGB-SBP50-RD M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 10.4 24 103 RD 3,910 4,301 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-8-32-SGB-SBP40-RD M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 8 24 99 RD 2,950 3,245 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP40-SG M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 8 24 99 SG 2,950 3,245 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP50-SG M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 10.4 24 103 SG 3,910 4,301 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-8-40-SGB-SBP50-BK M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 10.4 24 106 BK 4,010 4,411 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-8-40-SGB-SBP40-BK M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 8 24 102 BK 2,950 3,245 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP40-OR M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 8 24 102 OR 2,950 3,245 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP50-OR M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 10.4 24 106 OR 4,010 4,411 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-8-40-SGB-SBP50-RD M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 10.4 24 106 RD 4,010 4,411 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-8-40-SGB-SBP40-RD M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 8 24 102 RD 2,950 3,245 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP40-SG M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 8 24 102 SG 2,950 3,245 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP50-SG M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 10.4 24 106 SG 4,010 4,411 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-8-50-SGB-SBP50-BK M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 10.4 24 109 BK 4,130 4,543 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-8-50-SGB-SBP40-BK M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 8 24 105 BK 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP40-OR M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 8 24 105 OR 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP50-OR M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 10.4 24 109 OR 4,130 4,543 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-8-50-SGB-SBP50-RD M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 10.4 24 109 RD 4,130 4,543 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-8-50-SGB-SBP40-RD M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 8 24 105 RD 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP40-SG M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 8 24 105 SG 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP50-SG M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 10.4 24 109 SG 4,130 4,543 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-8-63-SGB-SBP50-BK M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 10.4 24 113 BK 4,260 4,686 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-8-63-SGB-SBP40-BK M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 8 24 109 BK 3,020 3,322 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP40-OR M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 8 24 109 OR 3,020 3,322 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP50-OR M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 10.4 24 113 OR 4,260 4,686 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-8-63-SGB-SBP50-RD M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 10.4 24 113 RD 4,260 4,686 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-8-63-SGB-SBP40-RD M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 8 24 109 RD 3,020 3,322 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP40-SG M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 8 24 109 SG 3,020 3,322 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP50-SG M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 10.4 24 113 SG 4,260 4,686 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-10A-20-SGB-SBP18-BK M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 3.8 24 92 BK 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-SGB-SBP18-OR M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 3.8 24 92 OR 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-SGB-SBP18-RD M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 3.8 24 92 RD 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-SGB-SBP18-SG M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 3.8 24 92 SG 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-SGB-SBP18-BK M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 3.8 24 95 BK 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-SGB-SBP18-OR M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 3.8 24 95 OR 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-SGB-SBP18-RD M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 3.8 24 95 RD 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-SGB-SBP18-SG M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 3.8 24 95 SG 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-SGB-SBP18-BK M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 3.8 24 96 BK 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-SGB-SBP18-OR M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 3.8 24 96 OR 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-SGB-SBP18-RD M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 3.8 24 96 RD 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-SGB-SBP18-SG M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 3.8 24 96 SG 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-SGB-SBP18-BK M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 3.8 24 100 BK 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-SGB-SBP18-OR M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 3.8 24 100 OR 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-SGB-SBP18-RD M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 3.8 24 100 RD 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-SGB-SBP18-SG M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 3.8 24 100 SG 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-SGB-SBP18-BK M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 3.8 24 105 BK 2,860 3,146 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-SGB-SBP18-OR M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 3.8 24 105 OR 2,860 3,146 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-SGB-SBP18-RD M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 3.8 24 105 RD 2,860 3,146 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-SGB-SBP18-SG M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 3.8 24 105 SG 2,860 3,146 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-SGB-SBP18-BK M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 3.8 24 112 BK 2,880 3,168 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-SGB-SBP18-OR M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 3.8 24 112 OR 2,880 3,168 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-SGB-SBP18-RD M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 3.8 24 112 RD 2,880 3,168 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-SGB-SBP18-SG M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 18 10.8 3.8 24 112 SG 2,880 3,168 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-SGB-SBP21-BK M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 4.3 24 93 BK 2,810 3,091 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-SGB-SBP21-OR M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 4.3 24 93 OR 2,810 3,091 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-SGB-SBP21-RD M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 4.3 24 93 RD 2,810 3,091 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-SGB-SBP21-SG M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 4.3 24 93 SG 2,810 3,091 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-SGB-SBP21-BK M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 4.3 24 96 BK 2,810 3,091 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-SGB-SBP21-OR M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 4.3 24 96 OR 2,810 3,091 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-SGB-SBP21-RD M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 4.3 24 96 RD 2,810 3,091 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-SGB-SBP21-SG M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 4.3 24 96 SG 2,810 3,091 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-SGB-SBP21-BK M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 4.3 24 97 BK 2,810 3,091 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-SGB-SBP21-OR M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 4.3 24 97 OR 2,810 3,091 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-SGB-SBP21-RD M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 4.3 24 97 RD 2,810 3,091 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-SGB-SBP21-SG M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 4.3 24 97 SG 2,810 3,091 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-SGB-SBP21-BK M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 4.3 24 101 BK 2,810 3,091 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-SGB-SBP21-OR M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 4.3 24 101 OR 2,810 3,091 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-SGB-SBP21-RD M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 4.3 24 101 RD 2,810 3,091 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-SGB-SBP21-SG M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 4.3 24 101 SG 2,810 3,091 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-SGB-SBP21-BK M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 4.3 24 106 BK 2,870 3,157 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-SGB-SBP21-OR M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 4.3 24 106 OR 2,870 3,157 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-SGB-SBP21-RD M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 4.3 24 106 RD 2,870 3,157 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-SGB-SBP21-SG M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 4.3 24 106 SG 2,870 3,157 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-SGB-SBP21-BK M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 4.3 24 113 BK 2,890 3,179 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-SGB-SBP21-OR M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 4.3 24 113 OR 2,890 3,179 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-SGB-SBP21-RD M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 4.3 24 113 RD 2,890 3,179 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-SGB-SBP21-SG M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 21 12.8 4.3 24 113 SG 2,890 3,179 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-SGB-SBP25-BK M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 4.6 24 95 BK 2,850 3,135 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-SGB-SBP25-OR M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 4.6 24 95 OR 2,850 3,135 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-SGB-SBP25-RD M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 4.6 24 95 RD 2,850 3,135 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-SGB-SBP25-SG M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 4.6 24 95 SG 2,850 3,135 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-SGB-SBP25-BK M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 4.6 24 98 BK 2,850 3,135 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-SGB-SBP25-OR M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 4.6 24 98 OR 2,850 3,135 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-SGB-SBP25-RD M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 4.6 24 98 RD 2,850 3,135 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-SGB-SBP25-SG M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 4.6 24 98 SG 2,850 3,135 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-SGB-SBP25-BK M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 4.6 24 99 BK 2,850 3,135 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-SGB-SBP25-OR M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 4.6 24 99 OR 2,850 3,135 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-SGB-SBP25-RD M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 4.6 24 99 RD 2,850 3,135 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-SGB-SBP25-SG M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 4.6 24 99 SG 2,850 3,135 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-SGB-SBP25-BK M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 4.6 24 103 BK 2,850 3,135 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-SGB-SBP25-OR M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 4.6 24 103 OR 2,850 3,135 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-SGB-SBP25-RD M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 4.6 24 103 RD 2,850 3,135 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-SGB-SBP25-SG M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 4.6 24 103 SG 2,850 3,135 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-SGB-SBP25-BK M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 4.6 24 108 BK 2,910 3,201 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-SGB-SBP25-OR M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 4.6 24 108 OR 2,910 3,201 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-SGB-SBP25-RD M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 4.6 24 108 RD 2,910 3,201 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-SGB-SBP25-SG M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 4.6 24 108 SG 2,910 3,201 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-SGB-SBP25-BK M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 4.6 24 115 BK 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-SGB-SBP25-OR M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 4.6 24 115 OR 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-SGB-SBP25-RD M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 4.6 24 115 RD 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-SGB-SBP25-SG M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 4.6 24 115 SG 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-SGB-SBP32-BK M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 5 24 97 BK 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-SGB-SBP32-OR M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 5 24 97 OR 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-SGB-SBP32-RD M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 5 24 97 RD 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-SGB-SBP32-SG M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 5 24 97 SG 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-SGB-SBP32-BK M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 5 24 100 BK 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-SGB-SBP32-OR M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 5 24 100 OR 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-SGB-SBP32-RD M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 5 24 100 RD 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-SGB-SBP32-SG M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 5 24 100 SG 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-SGB-SBP32-BK M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 5 24 101 BK 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-SGB-SBP32-OR M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 5 24 101 OR 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-SGB-SBP32-RD M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 5 24 101 RD 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-SGB-SBP32-SG M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 5 24 101 SG 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-SGB-SBP32-BK M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 5 24 105 BK 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-SGB-SBP32-OR M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 5 24 105 OR 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-SGB-SBP32-RD M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 5 24 105 RD 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-SGB-SBP32-SG M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 5 24 105 SG 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-SGB-SBP32-BK M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 5 24 110 BK 3,030 3,333 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-SGB-SBP32-OR M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 5 24 110 OR 3,030 3,333 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-SGB-SBP32-RD M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 5 24 110 RD 3,030 3,333 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-SGB-SBP32-SG M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 5 24 110 SG 3,030 3,333 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-SGB-SBP32-BK M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 5 24 117 BK 3,050 3,355 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-SGB-SBP32-OR M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 5 24 117 OR 3,050 3,355 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-SGB-SBP32-RD M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 5 24 117 RD 3,050 3,355 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-SGB-SBP32-SG M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 32 14 5 24 117 SG 3,050 3,355 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-SGB-SBP50-BK M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 9.3 24 105 BK 3,730 4,103 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-10A-20-SGB-SBP40-BK M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 7 24 101 BK 3,000 3,300 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-SGB-SBP40-OR M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 7 24 101 OR 3,000 3,300 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-SGB-SBP50-OR M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 9.3 24 105 OR 3,730 4,103 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-10A-20-SGB-SBP50-RD M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 9.3 24 105 RD 3,730 4,103 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-10A-20-SGB-SBP40-RD M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 7 24 101 RD 3,000 3,300 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-SGB-SBP40-SG M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 7 24 101 SG 3,000 3,300 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-SGB-SBP50-SG M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 9.3 24 105 SG 3,730 4,103 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-10A-25-SGB-SBP50-BK M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 9.3 24 108 BK 3,830 4,213 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-10A-25-SGB-SBP40-BK M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 7 24 104 BK 3,000 3,300 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-SGB-SBP40-OR M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 7 24 104 OR 3,000 3,300 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-SGB-SBP50-OR M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 9.3 24 108 OR 3,830 4,213 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-10A-25-SGB-SBP50-RD M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 9.3 24 108 RD 3,830 4,213 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-10A-25-SGB-SBP40-RD M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 7 24 104 RD 3,000 3,300 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-SGB-SBP40-SG M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 7 24 104 SG 3,000 3,300 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-SGB-SBP50-SG M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 9.3 24 108 SG 3,830 4,213 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-10A-32-SGB-SBP50-BK M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 9.3 24 109 BK 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-10A-32-SGB-SBP40-BK M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 7 24 105 BK 3,000 3,300 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-SGB-SBP40-OR M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 7 24 105 OR 3,000 3,300 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-SGB-SBP50-OR M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 9.3 24 109 OR 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-10A-32-SGB-SBP50-RD M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 9.3 24 109 RD 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-10A-32-SGB-SBP40-RD M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 7 24 105 RD 3,000 3,300 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-SGB-SBP40-SG M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 7 24 105 SG 3,000 3,300 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-SGB-SBP50-SG M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 9.3 24 109 SG 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-10A-40-SGB-SBP50-BK M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 9.3 24 113 BK 4,030 4,433 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-10A-40-SGB-SBP40-BK M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 7 24 109 BK 3,000 3,300 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-SGB-SBP40-OR M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 7 24 109 OR 3,000 3,300 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-SGB-SBP50-OR M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 9.3 24 113 OR 4,030 4,433 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-10A-40-SGB-SBP50-RD M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 9.3 24 113 RD 4,030 4,433 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-10A-40-SGB-SBP40-RD M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 7 24 109 RD 3,000 3,300 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-SGB-SBP40-SG M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 7 24 109 SG 3,000 3,300 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-SGB-SBP50-SG M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 9.3 24 113 SG 4,030 4,433 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-10A-50-SGB-SBP50-BK M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 9.3 24 118 BK 4,150 4,565 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-10A-50-SGB-SBP40-BK M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 7 24 114 BK 3,060 3,366 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-SGB-SBP40-OR M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 7 24 114 OR 3,060 3,366 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-SGB-SBP50-OR M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 9.3 24 118 OR 4,150 4,565 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-10A-50-SGB-SBP50-RD M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 9.3 24 118 RD 4,150 4,565 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-10A-50-SGB-SBP40-RD M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 7 24 114 RD 3,060 3,366 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-SGB-SBP40-SG M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 7 24 114 SG 3,060 3,366 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-SGB-SBP50-SG M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 9.3 24 118 SG 4,150 4,565 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-10A-63-SGB-SBP50-BK M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 9.3 24 125 BK 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-10A-63-SGB-SBP40-BK M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 7 24 121 BK 3,080 3,388 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-SGB-SBP40-OR M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 7 24 121 OR 3,080 3,388 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-SGB-SBP50-OR M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 9.3 24 125 OR 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-10A-63-SGB-SBP50-RD M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 9.3 24 125 RD 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
LDM-10A-63-SGB-SBP40-RD M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 7 24 121 RD 3,080 3,388 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-SGB-SBP40-SG M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 40 16 7 24 121 SG 3,080 3,388 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-SGB-SBP50-SG M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 50 16 9.3 24 125 SG 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
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
材質・仕上げ

LDM-SGB-SBP
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング ステンレス鋼線
スラストパッド ポリアセタール(つや消し黒)

特長

  • ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。
  • スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。
  • スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
  • クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。
  • ねじ部は削り出しによる一体構造です。
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

クランプレバー(ボールポイント)およびスラストパッドは単体でもご注文いただけます。LDM-SGBSBP

LDM-SGB-SBPクランプレバー(スラストパッドつき)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります