寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | D1 | d1 | e | 歯数 | 質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDM-10A-20-SGB-SBP18-BK | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 92 | BK | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-20-SGB-SBP18-OR | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 92 | OR | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-20-SGB-SBP18-RD | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 92 | RD | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-20-SGB-SBP18-SG | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 92 | SG | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-25-SGB-SBP18-BK | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 95 | BK | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-25-SGB-SBP18-OR | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 95 | OR | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-25-SGB-SBP18-RD | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 95 | RD | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-25-SGB-SBP18-SG | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 95 | SG | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-32-SGB-SBP18-BK | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 96 | BK | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-32-SGB-SBP18-OR | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 96 | OR | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-32-SGB-SBP18-RD | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 96 | RD | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-32-SGB-SBP18-SG | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 96 | SG | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-40-SGB-SBP18-BK | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 100 | BK | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-40-SGB-SBP18-OR | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 100 | OR | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-40-SGB-SBP18-RD | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 100 | RD | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-40-SGB-SBP18-SG | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 100 | SG | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-50-SGB-SBP18-BK | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 105 | BK | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-50-SGB-SBP18-OR | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 105 | OR | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-50-SGB-SBP18-RD | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 105 | RD | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-50-SGB-SBP18-SG | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 105 | SG | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-63-SGB-SBP18-BK | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 112 | BK | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-63-SGB-SBP18-OR | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 112 | OR | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-63-SGB-SBP18-RD | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 112 | RD | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-63-SGB-SBP18-SG | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 112 | SG | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| LDM-SGB-SBP | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
| スラストパッド | ポリアセタール(つや消し黒) |
特長
- ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。
- スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。
- スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
- クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。
- ねじ部は削り出しによる一体構造です。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| RD | つや消しレッド |







