• クランプレバー

LDM-8-SGB-SBP25

クランプレバー(スラストパッドつき)

Clamp Lever with Thrust Pad - Ball Point Type

形状図

LDM-SGB-SBPクランプレバー(スラストパッドつき)寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
Lm
すべて
20
25
32
40
50
63
本体
カラー
すべて
BK
OR
RD
SG

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d D1 d1 e 歯数 質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDM-8-20-SGB-SBP25-BK M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 89 BK 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP25-OR M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 89 OR 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP25-RD M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 89 RD 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP25-SG M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 89 SG 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP25-BK M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 91 BK 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP25-OR M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 91 OR 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP25-RD M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 91 RD 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP25-SG M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 91 SG 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP25-BK M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 93 BK 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP25-OR M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 93 OR 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP25-RD M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 93 RD 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP25-SG M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 93 SG 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP25-BK M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 96 BK 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP25-OR M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 96 OR 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP25-RD M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 96 RD 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP25-SG M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 96 SG 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP25-BK M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 99 BK 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP25-OR M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 99 OR 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP25-RD M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 99 RD 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP25-SG M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 99 SG 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP25-BK M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 103 BK 2,870 3,157 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP25-OR M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 103 OR 2,870 3,157 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP25-RD M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 103 RD 2,870 3,157 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP25-SG M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 103 SG 2,870 3,157 CAD カート 在庫品
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d D1 d1 e 歯数 質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDM-8-20-SGB-SBP25-BK M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 89 BK 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP25-OR M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 89 OR 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP25-RD M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 89 RD 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP25-SG M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 89 SG 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP25-BK M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 91 BK 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP25-OR M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 91 OR 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP25-RD M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 91 RD 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP25-SG M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 91 SG 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP25-BK M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 93 BK 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP25-OR M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 93 OR 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP25-RD M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 93 RD 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP25-SG M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 93 SG 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP25-BK M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 96 BK 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP25-OR M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 96 OR 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP25-RD M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 96 RD 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP25-SG M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 96 SG 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP25-BK M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 99 BK 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP25-OR M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 99 OR 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP25-RD M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 99 RD 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP25-SG M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 99 SG 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP25-BK M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 103 BK 2,870 3,157 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP25-OR M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 103 OR 2,870 3,157 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP25-RD M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 103 RD 2,870 3,157 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP25-SG M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 103 SG 2,870 3,157 CAD カート 在庫品
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d D1 d1 e 歯数 質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDM-8-20-SGB-SBP25-BK M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 89 BK 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP25-OR M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 89 OR 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP25-RD M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 89 RD 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP25-SG M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 89 SG 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP25-BK M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 91 BK 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP25-OR M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 91 OR 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP25-RD M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 91 RD 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP25-SG M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 91 SG 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP25-BK M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 93 BK 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP25-OR M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 93 OR 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP25-RD M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 93 RD 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP25-SG M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 93 SG 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP25-BK M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 96 BK 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP25-OR M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 96 OR 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP25-RD M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 96 RD 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP25-SG M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 96 SG 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP25-BK M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 99 BK 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP25-OR M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 99 OR 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP25-RD M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 99 RD 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP25-SG M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 99 SG 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP25-BK M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 103 BK 2,870 3,157 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP25-OR M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 103 OR 2,870 3,157 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP25-RD M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 103 RD 2,870 3,157 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP25-SG M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 103 SG 2,870 3,157 CAD カート 在庫品
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d D1 d1 e 歯数 質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDM-8-20-SGB-SBP25-BK M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 89 BK 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP25-OR M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 89 OR 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP25-RD M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 89 RD 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SBP25-SG M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 89 SG 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP25-BK M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 91 BK 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP25-OR M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 91 OR 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP25-RD M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 91 RD 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SBP25-SG M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 91 SG 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP25-BK M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 93 BK 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP25-OR M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 93 OR 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP25-RD M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 93 RD 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SBP25-SG M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 93 SG 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP25-BK M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 96 BK 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP25-OR M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 96 OR 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP25-RD M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 96 RD 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SBP25-SG M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 96 SG 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP25-BK M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 99 BK 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP25-OR M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 99 OR 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP25-RD M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 99 RD 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SBP25-SG M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 99 SG 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP25-BK M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 103 BK 2,870 3,157 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP25-OR M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 103 OR 2,870 3,157 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP25-RD M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 103 RD 2,870 3,157 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SBP25-SG M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 13 5.5 24 103 SG 2,870 3,157 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

LDM-SGB-SBP
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング ステンレス鋼線またはSWPB
スラストパッド ポリアセタール(つや消し黒)

特長

  • ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。
  • スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。
  • スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
  • クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。
  • ねじ部は削り出しによる一体構造です。
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

クランプレバー(ボールポイント)およびスラストパッドは単体でもご注文いただけます。
LDM-SGB
SBP

LDM-SGB-SBPクランプレバー(スラストパッドつき)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

LDM-SGB-SBPにはこのような商品があります

クランプレバーにはこのような商品があります