寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDMS-3-6-BK | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | BK | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-3-6-OR | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | OR | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-3-6-RD | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | RD | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-3-6-SG | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | SG | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-3-8-BK | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | BK | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-3-8-OR | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | OR | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-3-8-RD | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | RD | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-3-8-SG | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | SG | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-3-10-BK | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 35 | BK | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-3-10-OR | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 35 | OR | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-3-10-RD | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 35 | RD | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-3-10-SG | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 35 | SG | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-3-12-BK | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 35 | BK | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-3-12-OR | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 35 | OR | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-3-12-RD | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 35 | RD | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-3-12-SG | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 35 | SG | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-3-16-BK | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 35 | BK | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-3-16-OR | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 35 | OR | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-3-16-RD | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 35 | RD | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-3-16-SG | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 35 | SG | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-10-BK | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | BK | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-10-OR | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | OR | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-10-RD | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | RD | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-10-SG | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | SG | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-12-BK | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | BK | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-12-OR | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | OR | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-12-RD | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | RD | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-12-SG | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | SG | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-16-BK | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | BK | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-16-OR | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | OR | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-16-RD | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | RD | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-16-SG | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | SG | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-20-BK | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | BK | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-20-OR | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | OR | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-20-RD | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | RD | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-20-SG | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | SG | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-25-BK | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 36 | BK | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-25-OR | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 36 | OR | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-25-RD | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 36 | RD | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-25-SG | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 36 | SG | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-32-BK | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 36 | BK | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-32-OR | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 36 | OR | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-32-RD | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 36 | RD | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-32-SG | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 36 | SG | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-12-BK | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | BK | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-12-OR | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | OR | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-12-RD | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | RD | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-12-SG | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | SG | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-16-BK | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | BK | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-16-OR | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | OR | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-16-RD | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | RD | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-16-SG | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | SG | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-20-BK | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | BK | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-20-OR | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | OR | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-20-RD | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | RD | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-20-SG | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | SG | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-25-BK | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | BK | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-25-OR | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | OR | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-25-RD | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | RD | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-25-SG | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | SG | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-32-BK | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | BK | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-32-OR | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | OR | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-32-RD | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | RD | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-32-SG | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | SG | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-40-BK | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | BK | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-40-OR | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | OR | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-40-RD | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | RD | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-40-SG | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | SG | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-50-BK | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | BK | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-50-OR | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | OR | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-50-RD | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | RD | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-50-SG | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | SG | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-12-BK | M6 | 1 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | BK | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-12-OR | M6 | 1 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | OR | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-12-RD | M6 | 1 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | RD | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-12-SG | M6 | 1 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | SG | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-16-BK | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | BK | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-16-OR | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | OR | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-16-RD | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | RD | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-16-SG | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | SG | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-20-BK | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 37 | BK | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-20-OR | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 37 | OR | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-20-RD | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 37 | RD | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-20-SG | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 37 | SG | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-25-BK | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 38 | BK | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-25-OR | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 38 | OR | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-25-RD | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 38 | RD | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-25-SG | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 38 | SG | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-32-BK | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 39 | BK | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-32-OR | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 39 | OR | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-32-RD | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 39 | RD | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-32-SG | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 39 | SG | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-40-BK | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | BK | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-40-OR | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | OR | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-40-RD | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | RD | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-40-SG | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | SG | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-50-BK | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | BK | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-50-OR | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | OR | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-50-RD | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | RD | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-50-SG | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | SG | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-16-BK | M6 | 1 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 79 | BK | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-16-OR | M6 | 1 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 79 | OR | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-16-RD | M6 | 1 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 79 | RD | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-16-SG | M6 | 1 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 79 | SG | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-20-BK | M6 | 1 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 80 | BK | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-20-OR | M6 | 1 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 80 | OR | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-20-RD | M6 | 1 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 80 | RD | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-20-SG | M6 | 1 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 80 | SG | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-25-BK | M6 | 1 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 81 | BK | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-25-OR | M6 | 1 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 81 | OR | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-25-RD | M6 | 1 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 81 | RD | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-25-SG | M6 | 1 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 81 | SG | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-32-BK | M6 | 1 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 82 | BK | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-32-OR | M6 | 1 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 82 | OR | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-32-RD | M6 | 1 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 82 | RD | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-32-SG | M6 | 1 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 82 | SG | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-40-BK | M6 | 1 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 84 | BK | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-40-OR | M6 | 1 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 84 | OR | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-40-RD | M6 | 1 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 84 | RD | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-40-SG | M6 | 1 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 84 | SG | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-50-BK | M6 | 1 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 85 | BK | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-50-OR | M6 | 1 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 85 | OR | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-50-RD | M6 | 1 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 85 | RD | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-50-SG | M6 | 1 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 85 | SG | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-63-BK | M6 | 1 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 87 | BK | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-63-OR | M6 | 1 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 87 | OR | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-63-RD | M6 | 1 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 87 | RD | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-63-SG | M6 | 1 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 87 | SG | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-16-BK | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | BK | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-16-OR | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | OR | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-16-RD | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | RD | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-16-SG | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | SG | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-20-BK | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 83 | BK | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-20-OR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 83 | OR | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-20-RD | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 83 | RD | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-20-SG | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 83 | SG | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-25-BK | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | BK | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-25-OR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | OR | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-25-RD | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | RD | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-25-SG | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | SG | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-32-BK | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 86 | BK | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-32-OR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 86 | OR | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-32-RD | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 86 | RD | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-32-SG | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 86 | SG | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-40-BK | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 89 | BK | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-40-OR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 89 | OR | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-40-RD | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 89 | RD | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-40-SG | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 89 | SG | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-50-BK | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 92 | BK | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-50-OR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 92 | OR | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-50-RD | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 92 | RD | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-50-SG | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 92 | SG | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-63-BK | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 96 | BK | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-63-OR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 96 | OR | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-63-RD | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 96 | RD | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-63-SG | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 96 | SG | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-20-BK | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 132 | BK | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-20-OR | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 132 | OR | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-20-RD | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 132 | RD | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-20-SG | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 132 | SG | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-25-BK | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 133 | BK | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-25-OR | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 133 | OR | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-25-RD | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 133 | RD | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-25-SG | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 133 | SG | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-32-BK | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 136 | BK | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-32-OR | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 136 | OR | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-32-RD | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 136 | RD | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-32-SG | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 136 | SG | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-40-BK | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 140 | BK | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-40-OR | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 140 | OR | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-40-RD | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 140 | RD | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-40-SG | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 140 | SG | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-50-BK | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 143 | BK | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-50-OR | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 143 | OR | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-50-RD | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 143 | RD | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-50-SG | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 143 | SG | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-63-BK | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 147 | BK | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-63-OR | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 147 | OR | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-63-RD | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 147 | RD | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-63-SG | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 147 | SG | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-80-BK | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 152 | BK | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-80-OR | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 152 | OR | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-80-RD | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 152 | RD | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-80-SG | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 152 | SG | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-20-BK | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 136 | BK | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-20-OR | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 136 | OR | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-20-RD | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 136 | RD | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-20-SG | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 136 | SG | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-25-BK | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 139 | BK | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-25-OR | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 139 | OR | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-25-RD | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 139 | RD | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-25-SG | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 139 | SG | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-32-BK | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 142 | BK | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-32-OR | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 142 | OR | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-32-RD | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 142 | RD | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-32-SG | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 142 | SG | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-40-BK | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 146 | BK | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-40-OR | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 146 | OR | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-40-RD | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 146 | RD | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-40-SG | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 146 | SG | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-50-BK | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 151 | BK | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-50-OR | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 151 | OR | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-50-RD | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 151 | RD | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-50-SG | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 151 | SG | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-63-BK | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 158 | BK | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-63-OR | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 158 | OR | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-63-RD | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 158 | RD | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-63-SG | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 158 | SG | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-80-BK | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 166 | BK | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-80-OR | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 166 | OR | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-80-RD | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 166 | RD | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-80-SG | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 166 | SG | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-20-BK | M10 | 1.5 | 20 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 202 | BK | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-20-OR | M10 | 1.5 | 20 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 202 | OR | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-20-RD | M10 | 1.5 | 20 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 202 | RD | 2,930 | 3,223 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-20-SG | M10 | 1.5 | 20 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 202 | SG | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-25-BK | M10 | 1.5 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 205 | BK | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-25-OR | M10 | 1.5 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 205 | OR | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-25-RD | M10 | 1.5 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 205 | RD | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-25-SG | M10 | 1.5 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 205 | SG | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-32-BK | M10 | 1.5 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 209 | BK | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-32-OR | M10 | 1.5 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 209 | OR | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-32-RD | M10 | 1.5 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 209 | RD | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-32-SG | M10 | 1.5 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 209 | SG | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-40-BK | M10 | 1.5 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 213 | BK | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-40-OR | M10 | 1.5 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 213 | OR | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-40-RD | M10 | 1.5 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 213 | RD | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-40-SG | M10 | 1.5 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 213 | SG | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-50-BK | M10 | 1.5 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 219 | BK | 3,070 | 3,377 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-50-OR | M10 | 1.5 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 219 | OR | 3,070 | 3,377 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-50-RD | M10 | 1.5 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 219 | RD | 3,070 | 3,377 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-50-SG | M10 | 1.5 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 219 | SG | 3,070 | 3,377 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-63-BK | M10 | 1.5 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 224 | BK | 3,370 | 3,707 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-63-OR | M10 | 1.5 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 224 | OR | 3,370 | 3,707 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-63-RD | M10 | 1.5 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 224 | RD | 3,370 | 3,707 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-63-SG | M10 | 1.5 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 224 | SG | 3,370 | 3,707 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-80-BK | M10 | 1.5 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 235 | BK | 3,580 | 3,938 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-80-OR | M10 | 1.5 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 235 | OR | 3,580 | 3,938 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-80-RD | M10 | 1.5 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 235 | RD | 3,580 | 3,938 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-80-SG | M10 | 1.5 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 235 | SG | 3,580 | 3,938 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-20-BK | M12 | 1.75 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 141 | BK | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-20-OR | M12 | 1.75 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 141 | OR | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-20-RD | M12 | 1.75 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 141 | RD | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-20-SG | M12 | 1.75 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 141 | SG | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-25-BK | M12 | 1.75 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 145 | BK | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-25-OR | M12 | 1.75 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 145 | OR | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-25-RD | M12 | 1.75 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 145 | RD | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-25-SG | M12 | 1.75 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 145 | SG | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-32-BK | M12 | 1.75 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 150 | BK | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-32-OR | M12 | 1.75 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 150 | OR | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-32-RD | M12 | 1.75 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 150 | RD | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-32-SG | M12 | 1.75 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 150 | SG | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-40-BK | M12 | 1.75 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 156 | BK | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-40-OR | M12 | 1.75 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 156 | OR | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-40-RD | M12 | 1.75 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 156 | RD | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-40-SG | M12 | 1.75 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 156 | SG | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-50-BK | M12 | 1.75 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 163 | BK | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-50-OR | M12 | 1.75 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 163 | OR | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-50-RD | M12 | 1.75 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 163 | RD | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-50-SG | M12 | 1.75 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 163 | SG | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-63-BK | M12 | 1.75 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 171 | BK | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-63-OR | M12 | 1.75 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 171 | OR | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-63-RD | M12 | 1.75 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 171 | RD | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-63-SG | M12 | 1.75 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 171 | SG | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-80-BK | M12 | 1.75 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 183 | BK | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-80-OR | M12 | 1.75 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 183 | OR | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-80-RD | M12 | 1.75 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 183 | RD | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-80-SG | M12 | 1.75 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 183 | SG | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-20-BK | M12 | 1.75 | 20 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 226 | BK | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-20-OR | M12 | 1.75 | 20 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 226 | OR | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-20-RD | M12 | 1.75 | 20 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 226 | RD | 2,930 | 3,223 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-20-SG | M12 | 1.75 | 20 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 226 | SG | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-25-BK | M12 | 1.75 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 230 | BK | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-25-OR | M12 | 1.75 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 230 | OR | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-25-RD | M12 | 1.75 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 230 | RD | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-25-SG | M12 | 1.75 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 230 | SG | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-32-BK | M12 | 1.75 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 234 | BK | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-32-OR | M12 | 1.75 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 234 | OR | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-32-RD | M12 | 1.75 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 234 | RD | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-32-SG | M12 | 1.75 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 234 | SG | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-40-BK | M12 | 1.75 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 239 | BK | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-40-OR | M12 | 1.75 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 239 | OR | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-40-RD | M12 | 1.75 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 239 | RD | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-40-SG | M12 | 1.75 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 239 | SG | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-50-BK | M12 | 1.75 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 246 | BK | 2,790 | 3,069 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-50-OR | M12 | 1.75 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 246 | OR | 2,790 | 3,069 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-50-RD | M12 | 1.75 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 246 | RD | 2,790 | 3,069 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-50-SG | M12 | 1.75 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 246 | SG | 2,790 | 3,069 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-63-BK | M12 | 1.75 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 256 | BK | 3,060 | 3,366 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-63-OR | M12 | 1.75 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 256 | OR | 3,060 | 3,366 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-63-RD | M12 | 1.75 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 256 | RD | 3,060 | 3,366 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-63-SG | M12 | 1.75 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 256 | SG | 3,060 | 3,366 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-80-BK | M12 | 1.75 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 267 | BK | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-80-OR | M12 | 1.75 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 267 | OR | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-80-RD | M12 | 1.75 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 267 | RD | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-80-SG | M12 | 1.75 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 267 | SG | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12B-32-BK | M12 | 1.75 | 32 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 354 | BK | 5,320 | 5,852 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12B-32-OR | M12 | 1.75 | 32 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 354 | OR | 5,320 | 5,852 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12B-32-RD | M12 | 1.75 | 32 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 354 | RD | 5,320 | 5,852 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12B-32-SG | M12 | 1.75 | 32 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 354 | SG | 5,320 | 5,852 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12B-40-BK | M12 | 1.75 | 40 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 359 | BK | 5,890 | 6,479 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12B-40-OR | M12 | 1.75 | 40 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 359 | OR | 5,890 | 6,479 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12B-40-RD | M12 | 1.75 | 40 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 359 | RD | 5,890 | 6,479 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12B-40-SG | M12 | 1.75 | 40 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 359 | SG | 5,890 | 6,479 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12B-50-BK | M12 | 1.75 | 50 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 366 | BK | 5,890 | 6,479 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12B-50-OR | M12 | 1.75 | 50 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 366 | OR | 5,890 | 6,479 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12B-50-RD | M12 | 1.75 | 50 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 366 | RD | 5,890 | 6,479 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12B-50-SG | M12 | 1.75 | 50 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 366 | SG | 5,890 | 6,479 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12B-63-BK | M12 | 1.75 | 63 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 376 | BK | 5,890 | 6,479 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12B-63-OR | M12 | 1.75 | 63 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 376 | OR | 5,890 | 6,479 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12B-63-RD | M12 | 1.75 | 63 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 376 | RD | 5,890 | 6,479 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12B-63-SG | M12 | 1.75 | 63 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 376 | SG | 5,890 | 6,479 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12B-80-BK | M12 | 1.75 | 80 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 387 | BK | 6,140 | 6,754 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12B-80-OR | M12 | 1.75 | 80 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 387 | OR | 6,140 | 6,754 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12B-80-RD | M12 | 1.75 | 80 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 387 | RD | 6,140 | 6,754 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12B-80-SG | M12 | 1.75 | 80 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 387 | SG | 6,140 | 6,754 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-16-32-BK | M16 | 2 | 32 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 359 | BK | 5,320 | 5,852 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-16-32-OR | M16 | 2 | 32 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 359 | OR | 5,320 | 5,852 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-16-32-RD | M16 | 2 | 32 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 359 | RD | 5,320 | 5,852 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-16-32-SG | M16 | 2 | 32 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 359 | SG | 5,320 | 5,852 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-16-40-BK | M16 | 2 | 40 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 370 | BK | 5,890 | 6,479 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-16-40-OR | M16 | 2 | 40 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 370 | OR | 5,890 | 6,479 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-16-40-RD | M16 | 2 | 40 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 370 | RD | 5,890 | 6,479 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-16-40-SG | M16 | 2 | 40 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 370 | SG | 5,890 | 6,479 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-16-50-BK | M16 | 2 | 50 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 382 | BK | 5,890 | 6,479 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-16-50-OR | M16 | 2 | 50 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 382 | OR | 5,890 | 6,479 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-16-50-RD | M16 | 2 | 50 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 382 | RD | 5,890 | 6,479 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-16-50-SG | M16 | 2 | 50 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 382 | SG | 5,890 | 6,479 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-16-63-BK | M16 | 2 | 63 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 401 | BK | 5,890 | 6,479 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-16-63-OR | M16 | 2 | 63 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 401 | OR | 5,890 | 6,479 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-16-63-RD | M16 | 2 | 63 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 401 | RD | 5,890 | 6,479 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-16-63-SG | M16 | 2 | 63 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 401 | SG | 5,890 | 6,479 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-16-80-BK | M16 | 2 | 80 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 423 | BK | 6,140 | 6,754 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-16-80-OR | M16 | 2 | 80 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 423 | OR | 6,140 | 6,754 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-16-80-RD | M16 | 2 | 80 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 423 | RD | 6,140 | 6,754 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-16-80-SG | M16 | 2 | 80 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 423 | SG | 6,140 | 6,754 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LDMS | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部 | SUS303 |
| 止めねじ | ステンレス |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- M3-M16の豊富なねじサイズ。
-
ねじ部の材質・表面処理の組み合わせは3種類。
LDM----スティール製・四三酸化鉄皮膜(黒)
LDME----スティール製・無電解ニッケルメッキ
LDMS----ステンレス製 - LDMEはスティール製のねじ部に無電解ニッケルメッキを施し耐蝕性を高めています。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| RD | つや消しレッド |