寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDMS-3-6-CR | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-3-8-CR | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-3-10-CR | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 35 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-3-12-CR | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 35 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-3-16-CR | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 35 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-10-CR | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-12-CR | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-16-CR | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-20-CR | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-25-CR | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 36 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-32-CR | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 36 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-12-CR | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-16-CR | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-20-CR | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-25-CR | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-32-CR | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-40-CR | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-50-CR | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-12-CR | M6 | 1 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-16-CR | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-20-CR | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 37 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-25-CR | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 38 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-32-CR | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 39 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-40-CR | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-50-CR | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-16-CR | M6 | 1 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 79 | 1,940 | 2,134 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-20-CR | M6 | 1 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 80 | 1,940 | 2,134 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-25-CR | M6 | 1 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 81 | 1,940 | 2,134 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-32-CR | M6 | 1 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 82 | 1,940 | 2,134 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-40-CR | M6 | 1 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 84 | 2,030 | 2,233 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-50-CR | M6 | 1 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 85 | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-63-CR | M6 | 1 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 87 | 2,240 | 2,464 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-16-CR | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | 1,940 | 2,134 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-20-CR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 83 | 1,940 | 2,134 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-25-CR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | 1,940 | 2,134 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-32-CR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 86 | 1,940 | 2,134 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-40-CR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 89 | 2,030 | 2,233 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-50-CR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 92 | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-63-CR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 96 | 2,240 | 2,464 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-20-CR | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 132 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-25-CR | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 133 | 2,470 | 2,717 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-32-CR | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 136 | 2,550 | 2,805 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-40-CR | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 140 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-50-CR | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 143 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-63-CR | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 147 | 2,930 | 3,223 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-80-CR | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 152 | 3,120 | 3,432 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-20-CR | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 136 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-25-CR | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 139 | 2,470 | 2,717 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-32-CR | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 142 | 2,550 | 2,805 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-40-CR | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 146 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-50-CR | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 151 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-63-CR | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 158 | 2,930 | 3,223 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-80-CR | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 166 | 3,120 | 3,432 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-20-CR | M10 | 1.5 | 20 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 202 | 3,370 | 3,707 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-25-CR | M10 | 1.5 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 205 | 3,370 | 3,707 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-32-CR | M10 | 1.5 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 209 | 3,460 | 3,806 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-40-CR | M10 | 1.5 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 213 | 3,580 | 3,938 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-50-CR | M10 | 1.5 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 219 | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-63-CR | M10 | 1.5 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 224 | 4,000 | 4,400 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-80-CR | M10 | 1.5 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 235 | 4,310 | 4,741 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-20-CR | M12 | 1.75 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 141 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-25-CR | M12 | 1.75 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 145 | 2,720 | 2,992 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-32-CR | M12 | 1.75 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 150 | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-40-CR | M12 | 1.75 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 156 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-50-CR | M12 | 1.75 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 163 | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-63-CR | M12 | 1.75 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 171 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-80-CR | M12 | 1.75 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 183 | 3,440 | 3,784 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-20-CR | M12 | 1.75 | 20 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 226 | 3,370 | 3,707 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-25-CR | M12 | 1.75 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 230 | 3,060 | 3,366 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-32-CR | M12 | 1.75 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 234 | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-40-CR | M12 | 1.75 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 239 | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-50-CR | M12 | 1.75 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 246 | 3,390 | 3,729 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-63-CR | M12 | 1.75 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 256 | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-80-CR | M12 | 1.75 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 267 | 3,910 | 4,301 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12B-32-CR | M12 | 1.75 | 32 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 354 | 6,260 | 6,886 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12B-40-CR | M12 | 1.75 | 40 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 359 | 6,830 | 7,513 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12B-50-CR | M12 | 1.75 | 50 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 366 | 6,830 | 7,513 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12B-63-CR | M12 | 1.75 | 63 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 376 | 6,830 | 7,513 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12B-80-CR | M12 | 1.75 | 80 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 387 | 7,080 | 7,788 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-16-32-CR | M16 | 2 | 32 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 359 | 6,260 | 6,886 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-16-40-CR | M16 | 2 | 40 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 370 | 6,830 | 7,513 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-16-50-CR | M16 | 2 | 50 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 382 | 6,830 | 7,513 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-16-63-CR | M16 | 2 | 63 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 401 | 6,830 | 7,513 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-16-80-CR | M16 | 2 | 80 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 423 | 7,080 | 7,788 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LDMS-CR | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト クロムメッキ |
| ねじ部 | SUS303 |
| 止めねじ | ステンレス |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- ねじ部がステンレス製のクランプレバー。
- レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
- M3-M16の豊富なねじサイズ。
-
商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
LDMS-CR----おねじ
LDFS-CR----めねじ