• クランプレバー

クランプレバー(リーマ穴)

Clamp Lever

LDRS

形状図

LDRSクランプレバー(リーマ穴)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

C
すべて
5
6
8
10
12
16
Lc
すべて
8
11
14
17
22
本体
カラー
すべて
BK
OR
RD
SG

単位 : mm

品番 C Lc R H H' h s D d 歯数 質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDRS-5-BK 5 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 34 BK 1,340 1,474 CAD カート 実働15日目出荷
LDRS-5-OR 5 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 34 OR 1,340 1,474 CAD カート 実働15日目出荷
LDRS-5-RD 5 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 34 RD 1,340 1,474 CAD カート 実働15日目出荷
LDRS-5-SG 5 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 34 SG 1,340 1,474 CAD カート 実働15日目出荷
LDRS-6-BK 6 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 33 BK 1,340 1,474 CAD カート 実働15日目出荷
LDRS-6-OR 6 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 33 OR 1,340 1,474 CAD カート 実働15日目出荷
LDRS-6-RD 6 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 33 RD 1,340 1,474 CAD カート 実働15日目出荷
LDRS-6-SG 6 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 33 SG 1,340 1,474 CAD カート 実働15日目出荷
LDRS-8-BK 8 11 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 73 BK 1,840 2,024 CAD カート 実働15日目出荷
LDRS-8-OR 8 11 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 73 OR 1,840 2,024 CAD カート 実働15日目出荷
LDRS-8-RD 8 11 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 73 RD 1,840 2,024 CAD カート 実働15日目出荷
LDRS-8-SG 8 11 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 73 SG 1,840 2,024 CAD カート 実働15日目出荷
LDRS-8B-BK 8 14 78 54 58 36 8 21 16 26 120 BK 2,450 2,695 CAD カート 実働15日目出荷
LDRS-8B-OR 8 14 78 54 58 36 8 21 16 26 120 OR 2,450 2,695 CAD カート 実働15日目出荷
LDRS-8B-RD 8 14 78 54 58 36 8 21 16 26 120 RD 2,450 2,695 CAD カート 実働15日目出荷
LDRS-8B-SG 8 14 78 54 58 36 8 21 16 26 120 SG 2,450 2,695 CAD カート 実働15日目出荷
LDRS-10-BK 10 14 78 54 58 36 8 21 16 26 118 BK 2,450 2,695 CAD カート 実働15日目出荷
LDRS-10-OR 10 14 78 54 58 36 8 21 16 26 118 OR 2,450 2,695 CAD カート 実働15日目出荷
LDRS-10-RD 10 14 78 54 58 36 8 21 16 26 118 RD 2,450 2,695 CAD カート 実働15日目出荷
LDRS-10-SG 10 14 78 54 58 36 8 21 16 26 118 SG 2,450 2,695 CAD カート 実働15日目出荷
LDRS-12-BK 12 17 92 64 68 43 11 24 19 28 178 BK 3,100 3,410 CAD カート 実働15日目出荷
LDRS-12-OR 12 17 92 64 68 43 11 24 19 28 178 OR 3,100 3,410 CAD カート 実働15日目出荷
LDRS-12-RD 12 17 92 64 68 43 11 24 19 28 178 RD 3,100 3,410 CAD カート 実働15日目出荷
LDRS-12-SG 12 17 92 64 68 43 11 24 19 28 178 SG 3,100 3,410 CAD カート 実働15日目出荷
LDRS-12B-BK 12 22 108 75 80 50.5 12 30 23 30 278 BK 4,490 4,939 CAD カート 実働15日目出荷
LDRS-12B-OR 12 22 108 75 80 50.5 12 30 23 30 278 OR 4,490 4,939 CAD カート 実働15日目出荷
LDRS-12B-RD 12 22 108 75 80 50.5 12 30 23 30 278 RD 4,490 4,939 CAD カート 実働15日目出荷
LDRS-12B-SG 12 22 108 75 80 50.5 12 30 23 30 278 SG 4,490 4,939 CAD カート 実働15日目出荷
LDRS-16-BK 16 22 108 75 80 50.5 12 30 23 30 276 BK 4,490 4,939 CAD カート 実働15日目出荷
LDRS-16-OR 16 22 108 75 80 50.5 12 30 23 30 276 OR 4,490 4,939 CAD カート 実働15日目出荷
LDRS-16-RD 16 22 108 75 80 50.5 12 30 23 30 276 RD 4,490 4,939 CAD カート 実働15日目出荷
LDRS-16-SG 16 22 108 75 80 50.5 12 30 23 30 276 SG 4,490 4,939 CAD カート 実働15日目出荷
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
LDRS
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ハブ部 SUS303相当
止めねじ SUS303相当
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • リーマ穴タイプのクランプレバー。
  • レバー部以外ステンレス製。
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります