寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | C | Lc | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDRS-12-BK | 12 | 17 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 178 | BK | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDRS-12-OR | 12 | 17 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 178 | OR | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDRS-12-RD | 12 | 17 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 178 | RD | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDRS-12-SG | 12 | 17 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 178 | SG | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| LDRS | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ハブ部 | SUS303相当 |
| 止めねじ | SUS303相当 |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- リーマ穴タイプのクランプレバー。
- レバー部以外ステンレス製。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| RD | つや消しレッド |






