寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
本体カラー |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECMS-3-6-SG-CSG | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | SG | 14 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-8-SG-CSG | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | SG | 14 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-10-SG-CSG | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | SG | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-12-SG-CSG | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | SG | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-16-SG-CSG | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | SG | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-6-SG-CBK | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | SG | 14 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-8-SG-CBK | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | SG | 14 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-10-SG-CBK | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | SG | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-12-SG-CBK | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | SG | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-16-SG-CBK | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | SG | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-6-SG-COR | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | SG | 14 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-8-SG-COR | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | SG | 14 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-10-SG-COR | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | SG | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-12-SG-COR | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | SG | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-16-SG-COR | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | SG | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-6-BK-CSG | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | BK | 14 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-8-BK-CSG | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | BK | 14 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-10-BK-CSG | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | BK | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-12-BK-CSG | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | BK | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-16-BK-CSG | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | BK | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-6-BK-CBK | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | BK | 14 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-8-BK-CBK | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | BK | 14 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-10-BK-CBK | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | BK | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-12-BK-CBK | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | BK | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-16-BK-CBK | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | BK | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-6-BK-COR | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | BK | 14 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-8-BK-COR | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | BK | 14 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-10-BK-COR | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | BK | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-12-BK-COR | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | BK | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-16-BK-COR | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | BK | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-6-OR-CSG | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | OR | 14 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-8-OR-CSG | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | OR | 14 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-10-OR-CSG | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | OR | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-12-OR-CSG | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | OR | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-16-OR-CSG | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | OR | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-6-OR-CBK | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | OR | 14 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-8-OR-CBK | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | OR | 14 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-10-OR-CBK | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | OR | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-12-OR-CBK | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | OR | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-16-OR-CBK | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | OR | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-6-OR-COR | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | OR | 14 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-8-OR-COR | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | OR | 14 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-10-OR-COR | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | OR | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-12-OR-COR | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | OR | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-16-OR-COR | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | OR | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-6-YW-CSG | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | YW | 14 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-8-YW-CSG | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | YW | 14 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-10-YW-CSG | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | YW | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-12-YW-CSG | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | YW | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-16-YW-CSG | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | YW | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-6-YW-CBK | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | YW | 14 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-8-YW-CBK | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | YW | 14 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-10-YW-CBK | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | YW | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-12-YW-CBK | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | YW | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-16-YW-CBK | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | YW | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-6-YW-COR | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | YW | 14 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-8-YW-COR | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | YW | 14 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-10-YW-COR | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | YW | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-12-YW-COR | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | YW | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-16-YW-COR | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | YW | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-6-SK-CSG | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | SK | 14 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-8-SK-CSG | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | SK | 14 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-10-SK-CSG | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | SK | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-12-SK-CSG | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | SK | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-16-SK-CSG | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | SK | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-6-SK-CBK | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | SK | 14 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-8-SK-CBK | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | SK | 14 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-10-SK-CBK | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | SK | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-12-SK-CBK | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | SK | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-16-SK-CBK | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | SK | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-6-SK-COR | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | SK | 14 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-8-SK-COR | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | SK | 14 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-10-SK-COR | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | SK | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-12-SK-COR | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | SK | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-3-16-SK-COR | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | SK | 15 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LECMS-C | |
|---|---|
| レバー部 | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | SUS303 |
| 操作ボタン | ナイロン6(各色) |
| セレーションリング(インサート) | 亜鉛ダイカスト |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- 操作ボタンつきのミニプラクランプレバー。おねじタイプ。
- 位置調整でレバー部を引き上げるとき、操作ボタンがあると、力が加わりやすく操作が容易になります。
- 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(Life Cycle Assessment)を実施しました。
- 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
- 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
- カラーバリエーションはレバー部5種類・操作ボタン3種類。品番の記号により、それぞれの色が選択できます。
- レバ-部のカラーバリエーション
| 記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| YW | つや消しイエロー |
| SK | つや消し透明 |
- 操作ボタンのカラーバリエーション
| 記号 | 操作ボタンの色 |
|---|---|
| CBK | つや消し黒 |
| CSG | つや消しシルバー |
| COR | つや消しオレンジ |