寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | Dw | tw | s1 | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECMS-6-12-LW20-BK | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | BK | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-12-LW20-OR | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | OR | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-12-LW20-SG | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | SG | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-12-LW20-SK | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | SK | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-12-LW20-YW | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | YW | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-16-LW20-BK | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | BK | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-16-LW20-OR | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | OR | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-16-LW20-SG | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | SG | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-16-LW20-SK | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | SK | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-16-LW20-YW | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | YW | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-20-LW20-BK | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | BK | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-20-LW20-OR | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | OR | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-20-LW20-SG | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | SG | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-20-LW20-SK | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | SK | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-20-LW20-YW | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | YW | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-25-LW20-BK | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 23 | BK | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-25-LW20-OR | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 23 | OR | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-25-LW20-SG | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 23 | SG | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-25-LW20-SK | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 23 | SK | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-25-LW20-YW | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 23 | YW | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-32-LW20-BK | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 24 | BK | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-32-LW20-OR | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 24 | OR | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-32-LW20-SG | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 24 | SG | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-32-LW20-SK | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 24 | SK | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-32-LW20-YW | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 24 | YW | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-40-LW20-BK | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 25 | BK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-40-LW20-OR | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 25 | OR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-40-LW20-SG | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 25 | SG | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-40-LW20-SK | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 25 | SK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-40-LW20-YW | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 25 | YW | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-50-LW20-BK | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 27 | BK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-50-LW20-OR | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 27 | OR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-50-LW20-SG | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 27 | SG | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-50-LW20-SK | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 27 | SK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-6-50-LW20-YW | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3.8 | 27 | YW | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LECMS-LW | |
|---|---|
| レバー部 | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | SUS303 |
| 平座金 | SUS303 |
| 止めねじ | ステンレス |
| セレーションリング | 亜鉛ダイカスト |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- 平座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。
- 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
- 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
- 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
- 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(Life Cycle Assessment)を実施しました。
- 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
- 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
- レバー部のカラーバリエーションは5種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| YW | つや消しイエロー |
| SK | つや消し透明 |
"落ちない座金"でイライラ解消!座金組み込みクランプレバー
クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方
使用上の注意
レバーの締めつけ前に、図1のように平座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。図2のように平座金がねじ山にかかった状態で締めつけると平座金が変形することがあります。
使用例
長穴部品の締めつけに。