寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
本体カラー |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEF-3-BK-CBK | M3 | 0.5 | 7 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | BK | 14 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-3-BK-COR | M3 | 0.5 | 7 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | BK | 14 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-3-BK-CSG | M3 | 0.5 | 7 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | BK | 14 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-3-OR-CBK | M3 | 0.5 | 7 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | OR | 14 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-3-OR-COR | M3 | 0.5 | 7 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | OR | 14 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-3-OR-CSG | M3 | 0.5 | 7 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | OR | 14 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-3-SG-CBK | M3 | 0.5 | 7 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | SG | 14 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-3-SG-COR | M3 | 0.5 | 7 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | SG | 14 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-3-SG-CSG | M3 | 0.5 | 7 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | SG | 14 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-4-BK-CBK | M4 | 0.7 | 9 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 14 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-4-BK-COR | M4 | 0.7 | 9 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 14 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-4-BK-CSG | M4 | 0.7 | 9 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 14 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-4-OR-CBK | M4 | 0.7 | 9 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 14 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-4-OR-COR | M4 | 0.7 | 9 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 14 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-4-OR-CSG | M4 | 0.7 | 9 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 14 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-4-SG-CBK | M4 | 0.7 | 9 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 14 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-4-SG-COR | M4 | 0.7 | 9 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 14 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-4-SG-CSG | M4 | 0.7 | 9 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 14 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-5-BK-CBK | M5 | 0.8 | 9 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | BK | 13 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-5-BK-COR | M5 | 0.8 | 9 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | BK | 13 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-5-BK-CSG | M5 | 0.8 | 9 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | BK | 13 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-5-OR-CBK | M5 | 0.8 | 9 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | OR | 13 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-5-OR-COR | M5 | 0.8 | 9 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | OR | 13 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-5-OR-CSG | M5 | 0.8 | 9 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | OR | 13 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-5-SG-CBK | M5 | 0.8 | 9 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | SG | 13 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-5-SG-COR | M5 | 0.8 | 9 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | SG | 13 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-5-SG-CSG | M5 | 0.8 | 9 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | SG | 13 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-6-BK-CBK | M6 | 1 | 9 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | BK | 12 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-6-BK-COR | M6 | 1 | 9 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | BK | 12 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-6-BK-CSG | M6 | 1 | 9 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | BK | 12 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-6-OR-CBK | M6 | 1 | 9 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | OR | 12 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-6-OR-COR | M6 | 1 | 9 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | OR | 12 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-6-OR-CSG | M6 | 1 | 9 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | OR | 12 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-6-SG-CBK | M6 | 1 | 9 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | SG | 12 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-6-SG-COR | M6 | 1 | 9 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | SG | 12 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-6-SG-CSG | M6 | 1 | 9 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | SG | 12 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-6B-BK-CBK | M6 | 1 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | BK | 32 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-6B-BK-COR | M6 | 1 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | BK | 32 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-6B-BK-CSG | M6 | 1 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | BK | 32 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-6B-OR-CBK | M6 | 1 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | OR | 32 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-6B-OR-COR | M6 | 1 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | OR | 32 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-6B-OR-CSG | M6 | 1 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | OR | 32 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-6B-SG-CBK | M6 | 1 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | SG | 32 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-6B-SG-COR | M6 | 1 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | SG | 32 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-6B-SG-CSG | M6 | 1 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | SG | 32 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-8-BK-CBK | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 30 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-8-BK-COR | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 30 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-8-BK-CSG | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 30 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-8-OR-CBK | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 30 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-8-OR-COR | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 30 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-8-OR-CSG | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 30 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-8-SG-CBK | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 30 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-8-SG-COR | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 30 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-8-SG-CSG | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 30 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-8B-BK-CBK | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 52 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-8B-BK-COR | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 52 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-8B-BK-CSG | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 52 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-8B-OR-CBK | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 52 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-8B-OR-COR | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 52 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-8B-OR-CSG | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 52 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-8B-SG-CBK | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 52 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-8B-SG-COR | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 52 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-8B-SG-CSG | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 52 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-10-BK-CBK | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 48 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-10-BK-COR | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 48 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-10-BK-CSG | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 48 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-10-OR-CBK | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 48 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-10-OR-COR | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 48 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-10-OR-CSG | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 48 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-10-SG-CBK | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 48 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-10-SG-COR | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 48 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
LEF-10-SG-CSG | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 48 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
LEF-C | |
---|---|
レバー部 | ナイロン6(各色) |
ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
操作ボタン | ナイロン6(各色) |
セレーションリング(インサート) | 亜鉛ダイカスト |
スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
特長
- 操作ボタンつきのプラクランプレバー。めねじタイプ。
- 位置調整でレバー部を引き上げるとき、操作ボタンがあると、力が加わりやすく操作が容易になります。
- 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
- M3-M10の豊富なねじサイズ。
- カラーバリエーションはレバー部3種類・操作ボタン3種類。品番の記号により、それぞれの色が選択できます。
- レバー部のカラーバリエーション
記号 | レバー部の色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
OR | つや消しオレンジ |
- 操作ボタンのカラーバリエーション
記号 | 操作ボタンの色 |
---|---|
CBK | つや消し黒 |
CSG | つや消しシルバー |
COR | つや消しオレンジ |