• クランプレバー

LEF-6

プラクランプレバー(めねじ)

Plastic Clamp Lever

形状図

LEF

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
Lf min.
すべて
9
本体
カラー
すべて
BK
OR
SG

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. R H H' h s D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LEF-6-BK M6 1 9 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 12 BK 510 561 CAD カート 在庫品
LEF-6-OR M6 1 9 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 12 OR 510 561 CAD カート 在庫品
LEF-6-SG M6 1 9 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 12 SG 510 561 CAD カート 在庫品

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LEF
レバー部 ナイロン6(各色)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
セレーションリング(インサート) 亜鉛ダイカスト
スプリング ステンレス鋼線またはSWPB

特長

  • 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
  • M3-M12の豊富なねじサイズ。
  • ねじ部の材質は3種類。
    LEF----スティール製・四三酸化鉄皮膜(黒)
    LEFE----スティール製・無電解ニッケルメッキ
    LEFS----ステンレス製
  • LEFEはスティール製のねじ部に無電解ニッケルメッキを施し耐蝕性を高めています。
  • レバー部のカラーバリエーションは3種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

LEFにはこのような商品があります

クランプレバーにはこのような商品があります