寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
本体カラー | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEM-10-16-BK-CBK | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 65 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-20-BK-CBK | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 66 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-25-BK-CBK | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 69 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-32-BK-CBK | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 72 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-40-BK-CBK | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 76 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-50-BK-CBK | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 81 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-63-BK-CBK | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 88 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-80-BK-CBK | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 96 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-16-BK-COR | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 65 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-20-BK-COR | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 66 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-25-BK-COR | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 69 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-32-BK-COR | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 72 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-40-BK-COR | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 76 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-50-BK-COR | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 81 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-63-BK-COR | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 88 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-80-BK-COR | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 96 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-16-BK-CSG | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 65 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-20-BK-CSG | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 66 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-25-BK-CSG | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 69 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-32-BK-CSG | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 72 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-40-BK-CSG | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 76 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-50-BK-CSG | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 81 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-63-BK-CSG | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 88 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-80-BK-CSG | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 96 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-16-OR-CBK | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 65 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-20-OR-CBK | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 66 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-25-OR-CBK | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 69 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-32-OR-CBK | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 72 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-40-OR-CBK | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 76 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-50-OR-CBK | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 81 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-63-OR-CBK | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 88 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-80-OR-CBK | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 96 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-16-OR-COR | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 65 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-20-OR-COR | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 66 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-25-OR-COR | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 69 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-32-OR-COR | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 72 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-40-OR-COR | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 76 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-50-OR-COR | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 81 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-63-OR-COR | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 88 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-80-OR-COR | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 96 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-16-OR-CSG | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 65 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-20-OR-CSG | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 66 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-25-OR-CSG | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 69 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-32-OR-CSG | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 72 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-40-OR-CSG | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 76 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-50-OR-CSG | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 81 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-63-OR-CSG | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 88 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-80-OR-CSG | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | OR | 96 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-16-SG-CBK | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 65 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-20-SG-CBK | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 66 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-25-SG-CBK | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 69 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-32-SG-CBK | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 72 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-40-SG-CBK | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 76 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-50-SG-CBK | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 81 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-63-SG-CBK | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 88 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-80-SG-CBK | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 96 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-16-SG-COR | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 65 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-20-SG-COR | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 66 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-25-SG-COR | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 69 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-32-SG-COR | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 72 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-40-SG-COR | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 76 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-50-SG-COR | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 81 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-63-SG-COR | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 88 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-80-SG-COR | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 96 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-16-SG-CSG | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 65 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-20-SG-CSG | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 66 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-25-SG-CSG | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 69 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-32-SG-CSG | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 72 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-40-SG-CSG | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 76 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-50-SG-CSG | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 81 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-63-SG-CSG | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 88 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-80-SG-CSG | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 96 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LEM-C | |
|---|---|
| レバー部 | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 操作ボタン | ナイロン6(各色) |
| セレーションリング(インサート) | 亜鉛ダイカスト |
| スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
特長
- 操作ボタンつきのプラクランプレバー。おねじタイプ。
- 位置調整でレバー部を引き上げるとき、操作ボタンがあると、力が加わりやすく操作が容易になります。
- 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
- M3-M12の豊富なねじサイズ。
- カラーバリエーションはレバー部3種類・操作ボタン3種類。品番の記号により、それぞれの色が選択できます。
- レバー部のカラーバリエーション
| 記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
- 操作ボタンのカラーバリエーション
| 記号 | 操作ボタンの色 |
|---|---|
| CBK | つや消し黒 |
| CSG | つや消しシルバー |
| COR | つや消しオレンジ |