寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
本体カラー | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEM-4-10-BK-CBK | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-12-BK-CBK | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-16-BK-CBK | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-20-BK-CBK | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-25-BK-CBK | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 16 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-32-BK-CBK | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 16 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-10-BK-COR | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-12-BK-COR | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-16-BK-COR | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-20-BK-COR | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-25-BK-COR | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 16 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-32-BK-COR | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 16 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-10-BK-CSG | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-12-BK-CSG | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-16-BK-CSG | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-20-BK-CSG | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-25-BK-CSG | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 16 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-32-BK-CSG | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | BK | 16 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-10-OR-CBK | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-12-OR-CBK | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-16-OR-CBK | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-20-OR-CBK | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-25-OR-CBK | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 16 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-32-OR-CBK | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 16 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-10-OR-COR | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-12-OR-COR | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-16-OR-COR | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-20-OR-COR | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-25-OR-COR | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 16 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-32-OR-COR | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 16 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-10-OR-CSG | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-12-OR-CSG | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-16-OR-CSG | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-20-OR-CSG | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-25-OR-CSG | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 16 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-32-OR-CSG | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | OR | 16 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-10-SG-CBK | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-12-SG-CBK | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-16-SG-CBK | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-20-SG-CBK | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-25-SG-CBK | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 16 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-32-SG-CBK | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 16 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-10-SG-COR | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-12-SG-COR | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-16-SG-COR | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-20-SG-COR | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-25-SG-COR | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 16 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-32-SG-COR | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 16 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-10-SG-CSG | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-12-SG-CSG | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-16-SG-CSG | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-20-SG-CSG | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-25-SG-CSG | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 16 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-4-32-SG-CSG | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | SG | 16 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LEM-C | |
|---|---|
| レバー部 | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 操作ボタン | ナイロン6(各色) |
| セレーションリング(インサート) | 亜鉛ダイカスト |
| スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
特長
- 操作ボタンつきのプラクランプレバー。おねじタイプ。
- 位置調整でレバー部を引き上げるとき、操作ボタンがあると、力が加わりやすく操作が容易になります。
- 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
- M3-M12の豊富なねじサイズ。
- カラーバリエーションはレバー部3種類・操作ボタン3種類。品番の記号により、それぞれの色が選択できます。
- レバー部のカラーバリエーション
| 記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
- 操作ボタンのカラーバリエーション
| 記号 | 操作ボタンの色 |
|---|---|
| CBK | つや消し黒 |
| CSG | つや消しシルバー |
| COR | つや消しオレンジ |