単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHCMS-3-12-CR | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCMS-3-12-CRの材質・仕上げ
LHCMS-CR | |
---|---|
レバー部 | 亜鉛ダイカスト クロムメッキ |
ねじ部 | SUS303 |
止めねじ | ステンレス |
スプリング | ステンレス鋼線 |
LHCMS-3-12-CRの特長
- ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
- 回し半径30mm。省スペースです。
- レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。