寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHF-3-BK | M3 | 0.5 | 7 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 32 | BK | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHF-3-OR | M3 | 0.5 | 7 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 32 | OR | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHF-3-RD | M3 | 0.5 | 7 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 32 | RD | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHF-3-SG | M3 | 0.5 | 7 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 32 | SG | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHF-4-BK | M4 | 0.7 | 9 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 31 | BK | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHF-4-OR | M4 | 0.7 | 9 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 31 | OR | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHF-4-RD | M4 | 0.7 | 9 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 31 | RD | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHF-4-SG | M4 | 0.7 | 9 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 31 | SG | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHF-5-BK | M5 | 0.8 | 9 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 31 | BK | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHF-5-OR | M5 | 0.8 | 9 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 31 | OR | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHF-5-RD | M5 | 0.8 | 9 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 31 | RD | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHF-5-SG | M5 | 0.8 | 9 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 31 | SG | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHF-6-BK | M6 | 1 | 9 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 30 | BK | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHF-6-OR | M6 | 1 | 9 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 30 | OR | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHF-6-RD | M6 | 1 | 9 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 30 | RD | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHF-6-SG | M6 | 1 | 9 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 30 | SG | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHF-6B-BK | M6 | 1 | 11 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 74 | BK | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHF-6B-OR | M6 | 1 | 11 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 74 | OR | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHF-6B-RD | M6 | 1 | 11 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 74 | RD | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHF-6B-SG | M6 | 1 | 11 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 74 | SG | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHF-8-BK | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 72 | BK | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHF-8-OR | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 72 | OR | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHF-8-RD | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 72 | RD | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHF-8-SG | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 72 | SG | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHF-8B-BK | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 124 | BK | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHF-8B-OR | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 124 | OR | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHF-8B-RD | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 124 | RD | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHF-8B-SG | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 124 | SG | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHF-10-BK | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 120 | BK | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHF-10-OR | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 120 | OR | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHF-10-RD | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 120 | RD | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHF-10-SG | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 120 | SG | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LHF | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
特長
- レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
- M3-M10の豊富なねじサイズ。
-
ねじ部の材質は2種類。
LHF----スティール製
LHFS----ステンレス製 - レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| RD | つや消しレッド |