寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHF-8-BK | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 72 | BK | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
LHF-8-OR | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 72 | OR | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
LHF-8-RD | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 72 | RD | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
LHF-8-SG | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 72 | SG | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
LHF | |
---|---|
レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
特長
- レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
- M3-M10の豊富なねじサイズ。
-
ねじ部の材質は2種類。
LHF----スティール製
LHFS----ステンレス製 - レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 | レバー部の色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
OR | つや消しオレンジ |
RD | つや消しレッド |