• クランプレバー

クランプレバー(おねじ) - フラットタイプ

Clamp Lever - Flat Lever Type

LHMS

形状図

LHMSクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
本体
カラー
すべて
BK
OR
RD
SG

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LHMS-3-6-BK M3 0.5 6 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-3-6-OR M3 0.5 6 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-3-6-RD M3 0.5 6 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32 RD 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-3-6-SG M3 0.5 6 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-3-8-BK M3 0.5 8 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-3-8-OR M3 0.5 8 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-3-8-RD M3 0.5 8 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32 RD 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-3-8-SG M3 0.5 8 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-3-10-BK M3 0.5 10 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-3-10-OR M3 0.5 10 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-3-10-RD M3 0.5 10 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 RD 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-3-10-SG M3 0.5 10 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-3-12-BK M3 0.5 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-3-12-OR M3 0.5 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-3-12-RD M3 0.5 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 RD 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-3-12-SG M3 0.5 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-3-16-BK M3 0.5 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-3-16-OR M3 0.5 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-3-16-RD M3 0.5 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 RD 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-3-16-SG M3 0.5 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-4-10-BK M4 0.7 10 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-4-10-OR M4 0.7 10 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-4-10-RD M4 0.7 10 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 RD 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-4-10-SG M4 0.7 10 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-4-12-BK M4 0.7 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-4-12-OR M4 0.7 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-4-12-RD M4 0.7 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 RD 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-4-12-SG M4 0.7 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-4-16-BK M4 0.7 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-4-16-OR M4 0.7 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-4-16-RD M4 0.7 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 RD 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-4-16-SG M4 0.7 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-4-20-BK M4 0.7 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-4-20-OR M4 0.7 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-4-20-RD M4 0.7 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 RD 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-4-20-SG M4 0.7 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-4-25-BK M4 0.7 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 34 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-4-25-OR M4 0.7 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 34 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-4-25-RD M4 0.7 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 34 RD 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-4-25-SG M4 0.7 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 34 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-4-32-BK M4 0.7 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 34 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-4-32-OR M4 0.7 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 34 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-4-32-RD M4 0.7 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 34 RD 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-4-32-SG M4 0.7 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 34 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-5-12-BK M5 0.8 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-5-12-OR M5 0.8 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-5-12-RD M5 0.8 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 RD 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-5-12-SG M5 0.8 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-5-16-BK M5 0.8 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-5-16-OR M5 0.8 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-5-16-RD M5 0.8 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 RD 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-5-16-SG M5 0.8 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-5-20-BK M5 0.8 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-5-20-OR M5 0.8 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-5-20-RD M5 0.8 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 RD 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-5-20-SG M5 0.8 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-5-25-BK M5 0.8 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 35 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-5-25-OR M5 0.8 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 35 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-5-25-RD M5 0.8 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 35 RD 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-5-25-SG M5 0.8 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 35 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-5-32-BK M5 0.8 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-5-32-OR M5 0.8 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-5-32-RD M5 0.8 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 RD 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-5-32-SG M5 0.8 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-5-40-BK M5 0.8 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37 BK 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
LHMS-5-40-OR M5 0.8 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37 OR 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
LHMS-5-40-RD M5 0.8 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37 RD 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
LHMS-5-40-SG M5 0.8 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37 SG 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
LHMS-5-50-BK M5 0.8 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38 BK 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LHMS-5-50-OR M5 0.8 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38 OR 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LHMS-5-50-RD M5 0.8 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38 RD 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LHMS-5-50-SG M5 0.8 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38 SG 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LHMS-6-12-BK M6 1 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 34 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-6-12-OR M6 1 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 34 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-6-12-RD M6 1 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 34 RD 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-6-12-SG M6 1 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 34 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-6-16-BK M6 1 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 34 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-6-16-OR M6 1 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 34 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-6-16-RD M6 1 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 34 RD 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-6-16-SG M6 1 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 34 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-6-20-BK M6 1 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 35 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-6-20-OR M6 1 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 35 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-6-20-RD M6 1 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 35 RD 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-6-20-SG M6 1 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 35 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-6-25-BK M6 1 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-6-25-OR M6 1 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-6-25-RD M6 1 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 RD 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-6-25-SG M6 1 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-6-32-BK M6 1 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-6-32-OR M6 1 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-6-32-RD M6 1 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37 RD 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-6-32-SG M6 1 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHMS-6-40-BK M6 1 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39 BK 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
LHMS-6-40-OR M6 1 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39 OR 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
LHMS-6-40-RD M6 1 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39 RD 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
LHMS-6-40-SG M6 1 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39 SG 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
LHMS-6-50-BK M6 1 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 40 BK 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LHMS-6-50-OR M6 1 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 40 OR 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LHMS-6-50-RD M6 1 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 40 RD 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LHMS-6-50-SG M6 1 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 40 SG 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LHMS-6B-16-BK M6 1 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 78 BK 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHMS-6B-16-OR M6 1 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 78 OR 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHMS-6B-16-RD M6 1 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 78 RD 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHMS-6B-16-SG M6 1 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 78 SG 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHMS-6B-20-BK M6 1 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 79 BK 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHMS-6B-20-OR M6 1 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 79 OR 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHMS-6B-20-RD M6 1 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 79 RD 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHMS-6B-20-SG M6 1 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 79 SG 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHMS-6B-25-BK M6 1 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 80 BK 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHMS-6B-25-OR M6 1 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 80 OR 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHMS-6B-25-RD M6 1 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 80 RD 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHMS-6B-25-SG M6 1 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 80 SG 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHMS-6B-32-BK M6 1 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 81 BK 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHMS-6B-32-OR M6 1 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 81 OR 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHMS-6B-32-RD M6 1 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 81 RD 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHMS-6B-32-SG M6 1 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 81 SG 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHMS-6B-40-BK M6 1 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 83 BK 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
LHMS-6B-40-OR M6 1 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 83 OR 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
LHMS-6B-40-RD M6 1 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 83 RD 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
LHMS-6B-40-SG M6 1 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 83 SG 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
LHMS-6B-50-BK M6 1 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 84 BK 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LHMS-6B-50-OR M6 1 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 84 OR 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LHMS-6B-50-RD M6 1 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 84 RD 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LHMS-6B-50-SG M6 1 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 84 SG 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LHMS-6B-63-BK M6 1 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 86 BK 1,940 2,134 CAD カート 在庫品
LHMS-6B-63-OR M6 1 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 86 OR 1,940 2,134 CAD カート 在庫品
LHMS-6B-63-RD M6 1 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 86 RD 1,940 2,134 CAD カート 在庫品
LHMS-6B-63-SG M6 1 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 86 SG 1,940 2,134 CAD カート 在庫品
LHMS-8-16-BK M8 1.25 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 81 BK 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHMS-8-16-OR M8 1.25 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 81 OR 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHMS-8-16-RD M8 1.25 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 81 RD 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHMS-8-16-SG M8 1.25 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 81 SG 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHMS-8-20-BK M8 1.25 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 BK 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHMS-8-20-OR M8 1.25 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 OR 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHMS-8-20-RD M8 1.25 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 RD 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHMS-8-20-SG M8 1.25 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 SG 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHMS-8-25-BK M8 1.25 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 84 BK 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHMS-8-25-OR M8 1.25 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 84 OR 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHMS-8-25-RD M8 1.25 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 84 RD 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHMS-8-25-SG M8 1.25 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 84 SG 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHMS-8-32-BK M8 1.25 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 BK 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHMS-8-32-OR M8 1.25 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 OR 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHMS-8-32-RD M8 1.25 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 RD 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHMS-8-32-SG M8 1.25 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 SG 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LHMS-8-40-BK M8 1.25 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 88 BK 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
LHMS-8-40-OR M8 1.25 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 88 OR 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
LHMS-8-40-RD M8 1.25 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 88 RD 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
LHMS-8-40-SG M8 1.25 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 88 SG 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
LHMS-8-50-BK M8 1.25 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 91 BK 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LHMS-8-50-OR M8 1.25 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 91 OR 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LHMS-8-50-RD M8 1.25 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 91 RD 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LHMS-8-50-SG M8 1.25 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 91 SG 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LHMS-8-63-BK M8 1.25 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 95 BK 1,940 2,134 CAD カート 在庫品
LHMS-8-63-OR M8 1.25 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 95 OR 1,940 2,134 CAD カート 在庫品
LHMS-8-63-RD M8 1.25 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 95 RD 1,940 2,134 CAD カート 在庫品
LHMS-8-63-SG M8 1.25 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 95 SG 1,940 2,134 CAD カート 在庫品
LHMS-8B-20-BK M8 1.25 20 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 134 BK 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
LHMS-8B-20-OR M8 1.25 20 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 134 OR 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
LHMS-8B-20-RD M8 1.25 20 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 134 RD 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
LHMS-8B-20-SG M8 1.25 20 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 134 SG 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
LHMS-8B-25-BK M8 1.25 25 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 135 BK 2,090 2,299 CAD カート 在庫品
LHMS-8B-25-OR M8 1.25 25 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 135 OR 2,090 2,299 CAD カート 在庫品
LHMS-8B-25-RD M8 1.25 25 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 135 RD 2,090 2,299 CAD カート 在庫品
LHMS-8B-25-SG M8 1.25 25 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 135 SG 2,090 2,299 CAD カート 在庫品
LHMS-8B-32-BK M8 1.25 32 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 138 BK 2,090 2,299 CAD カート 在庫品
LHMS-8B-32-OR M8 1.25 32 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 138 OR 2,090 2,299 CAD カート 在庫品
LHMS-8B-32-RD M8 1.25 32 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 138 RD 2,090 2,299 CAD カート 在庫品
LHMS-8B-32-SG M8 1.25 32 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 138 SG 2,090 2,299 CAD カート 在庫品
LHMS-8B-40-BK M8 1.25 40 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 142 BK 2,160 2,376 CAD カート 在庫品
LHMS-8B-40-OR M8 1.25 40 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 142 OR 2,160 2,376 CAD カート 在庫品
LHMS-8B-40-RD M8 1.25 40 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 142 RD 2,160 2,376 CAD カート 在庫品
LHMS-8B-40-SG M8 1.25 40 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 142 SG 2,160 2,376 CAD カート 在庫品
LHMS-8B-50-BK M8 1.25 50 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 145 BK 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
LHMS-8B-50-OR M8 1.25 50 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 145 OR 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
LHMS-8B-50-RD M8 1.25 50 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 145 RD 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
LHMS-8B-50-SG M8 1.25 50 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 145 SG 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
LHMS-8B-63-BK M8 1.25 63 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 149 BK 2,420 2,662 CAD カート 在庫品
LHMS-8B-63-OR M8 1.25 63 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 149 OR 2,420 2,662 CAD カート 在庫品
LHMS-8B-63-RD M8 1.25 63 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 149 RD 2,420 2,662 CAD カート 在庫品
LHMS-8B-63-SG M8 1.25 63 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 149 SG 2,420 2,662 CAD カート 在庫品
LHMS-8B-80-BK M8 1.25 80 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 154 BK 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LHMS-8B-80-OR M8 1.25 80 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 154 OR 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LHMS-8B-80-RD M8 1.25 80 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 154 RD 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LHMS-8B-80-SG M8 1.25 80 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 154 SG 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LHMS-10-20-BK M10 1.5 20 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 138 BK 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
LHMS-10-20-OR M10 1.5 20 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 138 OR 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
LHMS-10-20-RD M10 1.5 20 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 138 RD 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
LHMS-10-20-SG M10 1.5 20 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 138 SG 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
LHMS-10-25-BK M10 1.5 25 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 141 BK 2,090 2,299 CAD カート 在庫品
LHMS-10-25-OR M10 1.5 25 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 141 OR 2,090 2,299 CAD カート 在庫品
LHMS-10-25-RD M10 1.5 25 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 141 RD 2,090 2,299 CAD カート 在庫品
LHMS-10-25-SG M10 1.5 25 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 141 SG 2,090 2,299 CAD カート 在庫品
LHMS-10-32-BK M10 1.5 32 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 144 BK 2,090 2,299 CAD カート 在庫品
LHMS-10-32-OR M10 1.5 32 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 144 OR 2,090 2,299 CAD カート 在庫品
LHMS-10-32-RD M10 1.5 32 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 144 RD 2,090 2,299 CAD カート 在庫品
LHMS-10-32-SG M10 1.5 32 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 144 SG 2,090 2,299 CAD カート 在庫品
LHMS-10-40-BK M10 1.5 40 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 148 BK 2,160 2,376 CAD カート 在庫品
LHMS-10-40-OR M10 1.5 40 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 148 OR 2,160 2,376 CAD カート 在庫品
LHMS-10-40-RD M10 1.5 40 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 148 RD 2,160 2,376 CAD カート 在庫品
LHMS-10-40-SG M10 1.5 40 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 148 SG 2,160 2,376 CAD カート 在庫品
LHMS-10-50-BK M10 1.5 50 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 153 BK 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
LHMS-10-50-OR M10 1.5 50 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 153 OR 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
LHMS-10-50-RD M10 1.5 50 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 153 RD 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
LHMS-10-50-SG M10 1.5 50 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 153 SG 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
LHMS-10-63-BK M10 1.5 63 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 160 BK 2,420 2,662 CAD カート 在庫品
LHMS-10-63-OR M10 1.5 63 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 160 OR 2,420 2,662 CAD カート 在庫品
LHMS-10-63-RD M10 1.5 63 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 160 RD 2,420 2,662 CAD カート 在庫品
LHMS-10-63-SG M10 1.5 63 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 160 SG 2,420 2,662 CAD カート 在庫品
LHMS-10-80-BK M10 1.5 80 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 168 BK 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LHMS-10-80-OR M10 1.5 80 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 168 OR 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LHMS-10-80-RD M10 1.5 80 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 168 RD 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LHMS-10-80-SG M10 1.5 80 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 168 SG 2,640 2,904 CAD カート 在庫品

*1:  最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

LHMS
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUS303
止めねじ ステンレス
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
  • M3-M10の豊富なねじサイズ。
  • ねじ部の材質は2種類。
    LHM----スティール製
    LHMS----ステンレス製
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金SWAS-PPKがありますSWAS-PPK

LHMSクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります