寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | A | B | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNFMS-32-M8-12-D | M8 | 1.25 | 12 | 90 | 22.5 | 26.5 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 120 | 10 | 147 | 7,350 | 8,085 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFMS-32-M8-16-D | M8 | 1.25 | 16 | 90 | 22.5 | 26.5 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 120 | 10 | 148 | 7,390 | 8,129 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFMS-32-M8-20-D | M8 | 1.25 | 20 | 90 | 22.5 | 26.5 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 120 | 10 | 149 | 7,430 | 8,173 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFMS-32-M8-25-D | M8 | 1.25 | 25 | 90 | 22.5 | 26.5 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 120 | 10 | 151 | 7,450 | 8,195 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFMS-32-M8-32-D | M8 | 1.25 | 32 | 90 | 22.5 | 26.5 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 120 | 10 | 153 | 7,540 | 8,294 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNFMS-32-M8-40-D | M8 | 1.25 | 40 | 90 | 22.5 | 26.5 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 120 | 10 | 156 | 7,620 | 8,382 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFMS-32-M8-50-D | M8 | 1.25 | 50 | 90 | 22.5 | 26.5 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 120 | 10 | 158 | 7,730 | 8,503 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNFMS-36-M10-16-D | M10 | 1.5 | 16 | 107.5 | 27.5 | 32 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 235 | 8,390 | 9,229 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFMS-36-M10-20-D | M10 | 1.5 | 20 | 107.5 | 27.5 | 32 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 237 | 8,420 | 9,262 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFMS-36-M10-25-D | M10 | 1.5 | 25 | 107.5 | 27.5 | 32 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 239 | 8,520 | 9,372 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFMS-36-M10-32-D | M10 | 1.5 | 32 | 107.5 | 27.5 | 32 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 242 | 8,620 | 9,482 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFMS-36-M10-40-D | M10 | 1.5 | 40 | 107.5 | 27.5 | 32 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 246 | 8,710 | 9,581 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFMS-36-M10-50-D | M10 | 1.5 | 50 | 107.5 | 27.5 | 32 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 252 | 8,840 | 9,724 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNFMS-36-M10-63-D | M10 | 1.5 | 63 | 107.5 | 27.5 | 32 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 259 | 9,000 | 9,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFMS-36-M10-80-D | M10 | 1.5 | 80 | 107.5 | 27.5 | 32 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 266 | 9,240 | 10,164 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFMS-40-M12-25-D | M12 | 1.75 | 25 | 115 | 34 | 38.5 | 30 | 4 | 12 | 30 | 40 | 19 | 28 | 340 | 23 | 336 | 9,740 | 10,714 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFMS-40-M12-32-D | M12 | 1.75 | 32 | 115 | 34 | 38.5 | 30 | 4 | 12 | 30 | 40 | 19 | 28 | 340 | 23 | 342 | 9,870 | 10,857 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFMS-40-M12-40-D | M12 | 1.75 | 40 | 115 | 34 | 38.5 | 30 | 4 | 12 | 30 | 40 | 19 | 28 | 340 | 23 | 348 | 9,960 | 10,956 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFMS-40-M12-50-D | M12 | 1.75 | 50 | 115 | 34 | 38.5 | 30 | 4 | 12 | 30 | 40 | 19 | 28 | 340 | 23 | 355 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFMS-40-M12-63-D | M12 | 1.75 | 63 | 115 | 34 | 38.5 | 30 | 4 | 12 | 30 | 40 | 19 | 28 | 340 | 23 | 364 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFMS-40-M12-80-D | M12 | 1.75 | 80 | 115 | 34 | 38.5 | 30 | 4 | 12 | 30 | 40 | 19 | 28 | 340 | 23 | 376 | 10,700 | 11,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFMS-45-M16-32-D | M16 | 2 | 32 | 129 | 40 | 45 | 35.5 | 4 | 12 | 32 | 45 | 23 | 30 | 760 | 43 | 488 | 12,000 | 13,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFMS-45-M16-40-D | M16 | 2 | 40 | 129 | 40 | 45 | 35.5 | 4 | 12 | 32 | 45 | 23 | 30 | 760 | 43 | 498 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFMS-45-M16-50-D | M16 | 2 | 50 | 129 | 40 | 45 | 35.5 | 4 | 12 | 32 | 45 | 23 | 30 | 760 | 43 | 512 | 12,500 | 13,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFMS-45-M16-63-D | M16 | 2 | 63 | 129 | 40 | 45 | 35.5 | 4 | 12 | 32 | 45 | 23 | 30 | 760 | 43 | 529 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNFMS-45-M16-80-D | M16 | 2 | 80 | 129 | 40 | 45 | 35.5 | 4 | 12 | 32 | 45 | 23 | 30 | 760 | 43 | 549 | 13,200 | 14,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LNFMS | |
|---|---|
| レバー部 | SUS303 |
| ねじ部 | SUS303 |
| 本体 | SUS303 |
| グリップ | フェノール樹脂(黒) |
特長
- フラットな形状のテンションレバー。上下スペースにゆとりのない場所に。
- 回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
- ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。
- LNFM-E LNFMS-Eのレバー操作部は角度がついており、手が入りやすくレバーを握るスペースを確保できます。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
| 商品記号 | タイプ | ねじ部材質 |
|---|---|---|
| LNFM-D | 水平レバー | スティール製 |
| LNFMS-D | 水平レバー | ステンレス製 |
| LNFM-E | 角度つきレバー | スティール製 |
| LNFMS-E | 角度つきレバー | ステンレス製 |