• クランプレバー

フラットテンションレバー(おねじ)

Flat Tension Lever

LNFMS-E

形状図

LNFMS-Eフラットテンションレバー(おねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M16
Lm
すべて
12
16
20
25
32
40
50
63
80

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s A B D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LNFMS-32-M8-12-E M8 1.25 12 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 147 7,730 8,503 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-32-M8-16-E M8 1.25 16 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 148 7,750 8,525 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-32-M8-20-E M8 1.25 20 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 149 7,780 8,558 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-32-M8-25-E M8 1.25 25 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 151 7,800 8,580 CAD カート 在庫品
LNFMS-32-M8-32-E M8 1.25 32 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 153 7,910 8,701 CAD カート 在庫品
LNFMS-32-M8-40-E M8 1.25 40 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 156 7,980 8,778 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-32-M8-50-E M8 1.25 50 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 158 8,090 8,899 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-36-M10-16-E M10 1.5 16 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 235 8,760 9,636 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-36-M10-20-E M10 1.5 20 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 237 8,790 9,669 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-36-M10-25-E M10 1.5 25 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 239 8,890 9,779 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-36-M10-32-E M10 1.5 32 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 242 8,990 9,889 CAD カート 在庫品
LNFMS-36-M10-40-E M10 1.5 40 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 246 9,060 9,966 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-36-M10-50-E M10 1.5 50 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 252 9,220 10,142 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-36-M10-63-E M10 1.5 63 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 259 9,380 10,318 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-36-M10-80-E M10 1.5 80 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 266 9,610 10,571 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-40-M12-25-E M12 1.75 25 115 53 57.5 30 4 12 30 40 19 28 340 23 336 10,100 11,110 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-40-M12-32-E M12 1.75 32 115 53 57.5 30 4 12 30 40 19 28 340 23 342 10,200 11,220 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-40-M12-40-E M12 1.75 40 115 53 57.5 30 4 12 30 40 19 28 340 23 348 10,300 11,330 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-40-M12-50-E M12 1.75 50 115 53 57.5 30 4 12 30 40 19 28 340 23 355 10,500 11,550 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-40-M12-63-E M12 1.75 63 115 53 57.5 30 4 12 30 40 19 28 340 23 364 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-40-M12-80-E M12 1.75 80 115 53 57.5 30 4 12 30 40 19 28 340 23 376 11,000 12,100 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-45-M16-32-E M16 2 32 129 64 69 35.5 4 12 32 45 23 30 760 43 488 12,500 13,750 CAD カート 在庫品
LNFMS-45-M16-40-E M16 2 40 129 64 69 35.5 4 12 32 45 23 30 760 43 498 12,600 13,860 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-45-M16-50-E M16 2 50 129 64 69 35.5 4 12 32 45 23 30 760 43 512 12,800 14,080 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-45-M16-63-E M16 2 63 129 64 69 35.5 4 12 32 45 23 30 760 43 529 13,100 14,410 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-45-M16-80-E M16 2 80 129 64 69 35.5 4 12 32 45 23 30 760 43 549 13,700 15,070 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

LNFMS
レバー部 SUS303
ねじ部 SUS303
本体 SUS303
グリップ フェノール樹脂(黒)

特長

  • フラットな形状のテンションレバー。上下スペースにゆとりのない場所に。
  • 回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
  • ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。
  • LNFM-E LNFMS-Eのレバー操作部は角度がついており、手が入りやすくレバーを握るスペースを確保できます。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部材質
LNFM-D 水平レバー スティール製
LNFMS-D 水平レバー ステンレス製
LNFM-E 角度つきレバー スティール製
LNFMS-E 角度つきレバー ステンレス製

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります