寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | A | B | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNFMS-36-M10-16-E | M10 | 1.5 | 16 | 107.5 | 45 | 49.5 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 235 | 8,760 | 9,636 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFMS-36-M10-20-E | M10 | 1.5 | 20 | 107.5 | 45 | 49.5 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 237 | 8,790 | 9,669 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFMS-36-M10-25-E | M10 | 1.5 | 25 | 107.5 | 45 | 49.5 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 239 | 8,890 | 9,779 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFMS-36-M10-32-E | M10 | 1.5 | 32 | 107.5 | 45 | 49.5 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 242 | 8,990 | 9,889 | CAD | カート | 在庫品 |
LNFMS-36-M10-40-E | M10 | 1.5 | 40 | 107.5 | 45 | 49.5 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 246 | 9,060 | 9,966 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFMS-36-M10-50-E | M10 | 1.5 | 50 | 107.5 | 45 | 49.5 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 252 | 9,220 | 10,142 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFMS-36-M10-63-E | M10 | 1.5 | 63 | 107.5 | 45 | 49.5 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 259 | 9,380 | 10,318 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFMS-36-M10-80-E | M10 | 1.5 | 80 | 107.5 | 45 | 49.5 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 266 | 9,610 | 10,571 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
LNFMS | |
---|---|
レバー部 | SUS303 |
ねじ部 | SUS303 |
本体 | SUS303 |
グリップ | フェノール樹脂(黒) |
特長
- フラットな形状のテンションレバー。上下スペースにゆとりのない場所に。
- 回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
- ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。
- LNFM-E LNFMS-Eのレバー操作部は角度がついており、手が入りやすくレバーを握るスペースを確保できます。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 | タイプ | ねじ部材質 |
---|---|---|
LNFM-D | 水平レバー | スティール製 |
LNFMS-D | 水平レバー | ステンレス製 |
LNFM-E | 角度つきレバー | スティール製 |
LNFMS-E | 角度つきレバー | ステンレス製 |