単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | A | B | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNFMS-40-M12-25-E | M12 | 1.75 | 25 | 115 | 53 | 57.5 | 30 | 4 | 12 | 30 | 40 | 19 | 28 | 340 | 23 | 336 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNFMS-40-M12-25-Eの材質・仕上げ
LNFMS | |
---|---|
レバー部 | SUS303 |
ねじ部 | SUS303 |
本体 | SUS303 |
グリップ | フェノール樹脂(黒) |
LNFMS-40-M12-25-Eの特長
- フラットな形状のテンションレバー。上下スペースにゆとりのない場所に。
- 回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
- ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。
- LNFM-E LNFMS-Eのレバー操作部は角度がついており、手が入りやすくレバーを握るスペースを確保できます。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 | タイプ | ねじ部材質 |
---|---|---|
LNFM-D | 水平レバー | スティール製 |
LNFMS-D | 水平レバー | ステンレス製 |
LNFM-E | 角度つきレバー | スティール製 |
LNFMS-E | 角度つきレバー | ステンレス製 |