寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | A | B | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNTMS-21-M8-16-E | M8 | 1.25 | 16 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 170 | 10 | 104 | 6,220 | 6,842 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTMS-21-M8-20-E | M8 | 1.25 | 20 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 170 | 10 | 105 | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTMS-21-M8-25-E | M8 | 1.25 | 25 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 170 | 10 | 107 | 6,340 | 6,974 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTMS-21-M8-32-E | M8 | 1.25 | 32 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 170 | 10 | 109 | 6,480 | 7,128 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTMS-21-M8-40-E | M8 | 1.25 | 40 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 170 | 10 | 112 | 6,580 | 7,238 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTMS-21-M8-50-E | M8 | 1.25 | 50 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 170 | 10 | 114 | 6,730 | 7,403 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTMS-21-M8-63-E | M8 | 1.25 | 63 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 170 | 10 | 119 | 6,970 | 7,667 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LNTMS | |
|---|---|
| レバー部 | SUS303 |
| ねじ部 | SUS303 |
| 本体 | SUS303 |
| グリップ | フェノール樹脂(黒) |
特長
- テンションレバーのスタンダードタイプ。
- 回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
- ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。
- LNTM-Dはレバー部が水平のため、上部スペースに制限がある場合に適しています。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
| 商品記号 | タイプ | ねじ部材質 |
|---|---|---|
| LNTM-D | 水平レバー | スティール製 |
| LNTM-E | 角度つきレバー | スティール製 |
| LNTMS-E | 角度つきレバー | ステンレス製 |






