単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | A | B | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNTMS-21-M8-25-E | M8 | 1.25 | 25 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 170 | 10 | 107 | 6,340 | 6,974 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTMS-21-M8-25-Eの材質・仕上げ
LNTMS | |
---|---|
レバー部 | SUS303 |
ねじ部 | SUS303 |
本体 | SUS303 |
グリップ | フェノール樹脂(黒) |
LNTMS-21-M8-25-Eの特長
- テンションレバーのスタンダードタイプ。
- 回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
- ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。
- LNTM-Dはレバー部が水平のため、上部スペースに制限がある場合に適しています。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 | タイプ | ねじ部材質 |
---|---|---|
LNTM-D | 水平レバー | スティール製 |
LNTM-E | 角度つきレバー | スティール製 |
LNTMS-E | 角度つきレバー | ステンレス製 |