• クランプレバー

LUDF-52-3

プラクランプレバー(めねじ)

Plastic Clamp Lever - Double Arm Type

形状図

LUDFプラクランプレバー(めねじ)寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
Lf min.
すべて
7
本体
カラー
すべて
OR
SG
YW
BK
BL

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. W H H' h s T D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LUDF-52-3-OR M3 0.5 7 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 OR 630 693 CAD カート 在庫品
LUDF-52-3-SG M3 0.5 7 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 SG 630 693 CAD カート 在庫品
LUDF-52-3-YW M3 0.5 7 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 YW 630 693 CAD カート 在庫品
LUDF-52-3-BK M3 0.5 7 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 BK 630 693 CAD カート 在庫品
LUDF-52-3-BL M3 0.5 7 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 BL 630 693 CAD カート 在庫品

*1:  最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

LUDF
レバー部 ナイロン6(各色)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
セレーションリング 亜鉛ダイカスト
スプリング ステンレス鋼線またはSWPB

特長

  • ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。
  • ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
  • ユニバーサルデザインについて⇒UDEX®シリーズ
  • 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。
  • 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
  • ねじ部の材質は2種類。
    LUDF----スティール製
    LUDFS----ステンレス製
  • M3-M12の豊富なねじサイズ。
  • 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
  • 品番の末尾記号により、レバー部の色が選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
BL つや消しブルー
YW つや消しイエロー

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

LUDFにはこのような商品があります

クランプレバーにはこのような商品があります