寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | A | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNMS-20-M5-10 | 20 | M5 | 0.8 | 10 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 15 | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNMS-20-M5-16 | 20 | M5 | 0.8 | 16 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 16 | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNMS-20-M5-20 | 20 | M5 | 0.8 | 20 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 16 | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNMS-20-M5-25 | 20 | M5 | 0.8 | 25 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 17 | 950 | 1,045 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNMS-20-M5-50 | 20 | M5 | 0.8 | 50 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 20 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KNMS | |
|---|---|
| 本体 | SUS303*1 |
*1: KNMS-36-M10はSUS304になります。
特長
- M3~M10の豊富なねじサイズ。
- 商品記号により、材質およびタイプが選択できます。
| 商品記号 | 材質 | タイプ |
|---|---|---|
| KNM | スティール製 | おねじ |
| KNF | スティール製 | めねじ |
| KNMS | ステンレス製 | おねじ |
| KNFS | ステンレス製 | めねじ |