寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | A | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNMS-20-M6-10 | 20 | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 15 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNMS-20-M6-16 | 20 | M6 | 1 | 16 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 17 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNMS-20-M6-20 | 20 | M6 | 1 | 20 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 17 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNMS-20-M6-25 | 20 | M6 | 1 | 25 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 18 | 950 | 1,045 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNMS-20-M6-30 | 20 | M6 | 1 | 30 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 19 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNMS-20-M6-35 | 20 | M6 | 1 | 35 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 20 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNMS-20-M6-70 | 20 | M6 | 1 | 70 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 26 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KNMS | |
|---|---|
| 本体 | SUS303*1 |
*1: KNMS-36-M10はSUS304になります。
特長
- M3~M10の豊富なねじサイズ。
- 商品記号により、材質およびタイプが選択できます。
| 商品記号 | 材質 | タイプ |
|---|---|---|
| KNM | スティール製 | おねじ |
| KNF | スティール製 | めねじ |
| KNMS | ステンレス製 | おねじ |
| KNFS | ステンレス製 | めねじ |