寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | A | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNMS-36-M10-20 | 36 | M10 | 1.5 | 20 | 23 | 15 | 8 | 20 | 108 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNMS-36-M10-25 | 36 | M10 | 1.5 | 25 | 23 | 15 | 8 | 20 | 111 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNMS-36-M10-30 | 36 | M10 | 1.5 | 30 | 23 | 15 | 8 | 20 | 114 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNMS-36-M10-40 | 36 | M10 | 1.5 | 40 | 23 | 15 | 8 | 20 | 120 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KNMS | |
|---|---|
| 本体 | SUS303*1 |
*1: KNMS-36-M10はSUS304になります。
特長
- M3~M10の豊富なねじサイズ。
- 商品記号により、材質およびタイプが選択できます。
| 商品記号 | 材質 | タイプ |
|---|---|---|
| KNM | スティール製 | おねじ |
| KNF | スティール製 | めねじ |
| KNMS | ステンレス製 | おねじ |
| KNFS | ステンレス製 | めねじ |