単位 : mm
| 品番 | D | C | Lc | H | C1 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | d2 | d | f | h | s | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRR-40-R8-1-M4 | 40 | 8 | 15 | 25 | - | M4 | 0.7 | 19 | 14 | 4.5 | 9 | 11 | 30 | - | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
KRR-40-R8-1-M4の材質・仕上げ
| KRR | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ハブ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付き止めねじ*1 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
*1: タップ穴タイプのみ
KRR-40-R8-1-M4の特長
- おねじKRMKRMS・めねじKRFKRFS・リーマ穴KRRの3タイプ。
- リーマ穴KRRのハブには固定用ピンのガイドホールタイプとリーマ穴まで貫通のタップ穴タイプがあります。
- タップ穴タイプには六角穴付き止めねじが付属。