単位 : mm
| 品番 | D | C | Lc | H | C1 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | d2 | d | f | h | s | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRR-50-R10 | 50 | 10 | 19 | 32 | 2.8 | - | - | 22 | 17 | 8 | 13 | 15.5 | 47 | - | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
KRR-50-R10の材質・仕上げ
| KRR | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ハブ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付き止めねじ*1 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
*1: タップ穴タイプのみ
KRR-50-R10の特長
- おねじKRMKRMS・めねじKRFKRFS・リーマ穴KRRの3タイプ。
- リーマ穴KRRのハブには固定用ピンのガイドホールタイプとリーマ穴まで貫通のタップ穴タイプがあります。
- タップ穴タイプには六角穴付き止めねじが付属。