寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | H | Lf | A | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUF-12-M3 | 12 | M3 | 0.5 | 3 | 3 | 2.5 | 6 | 2 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUF-16-M4 | 16 | M4 | 0.7 | 4 | 4 | 3.5 | 8 | 5 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUF-20-M5 | 20 | M5 | 0.8 | 5 | 5 | 4 | 10 | 10 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUF-24-M6 | 24 | M6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 12 | 18 | 310 | 341 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUF-30-M8 | 30 | M8 | 1.25 | 8 | 8 | 6 | 16 | 34 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUF-36-M10 | 36 | M10 | 1.5 | 10 | 10 | 8 | 20 | 64 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KUF | |
|---|---|
| 本体 | SUM22L バフ研磨・クロムメッキ |
特長
- フラットタイプのローレットノブ。
- M3-M10の豊富なねじサイズ。