寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | B | d | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUWF-32-M4-BK | 32 | M4 | 0.7 | 5 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 9 | BK | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWF-32-M4-BL | 32 | M4 | 0.7 | 5 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 9 | BL | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWF-32-M4-OR | 32 | M4 | 0.7 | 5 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 9 | OR | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWF-32-M4-SG | 32 | M4 | 0.7 | 5 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 9 | SG | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWF-32-M4-YW | 32 | M4 | 0.7 | 5 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 9 | YW | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWF-32-M5-BK | 32 | M5 | 0.8 | 5 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 9 | BK | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWF-32-M5-BL | 32 | M5 | 0.8 | 5 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 9 | BL | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWF-32-M5-OR | 32 | M5 | 0.8 | 5 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 9 | OR | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWF-32-M5-SG | 32 | M5 | 0.8 | 5 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 9 | SG | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWF-32-M5-YW | 32 | M5 | 0.8 | 5 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 9 | YW | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWF-40-M6-BK | 40 | M6 | 1 | 6 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 10 | BK | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWF-40-M6-BL | 40 | M6 | 1 | 6 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 10 | BL | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWF-40-M6-OR | 40 | M6 | 1 | 6 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 10 | OR | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWF-40-M6-SG | 40 | M6 | 1 | 6 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 10 | SG | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWF-40-M6-YW | 40 | M6 | 1 | 6 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 10 | YW | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWF-50-M8-BK | 50 | M8 | 1.25 | 7 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 22 | BK | 410 | 451 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWF-50-M8-BL | 50 | M8 | 1.25 | 7 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 22 | BL | 410 | 451 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWF-50-M8-OR | 50 | M8 | 1.25 | 7 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 22 | OR | 410 | 451 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWF-50-M8-SG | 50 | M8 | 1.25 | 7 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 22 | SG | 410 | 451 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWF-50-M8-YW | 50 | M8 | 1.25 | 7 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 22 | YW | 410 | 451 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWF-64-M8-BK | 64 | M8 | 1.25 | 9 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 33 | BK | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWF-64-M8-BL | 64 | M8 | 1.25 | 9 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 33 | BL | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWF-64-M8-OR | 64 | M8 | 1.25 | 9 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 33 | OR | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWF-64-M8-SG | 64 | M8 | 1.25 | 9 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 33 | SG | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWF-64-M8-YW | 64 | M8 | 1.25 | 9 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 33 | YW | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWF-64-M10-BK | 64 | M10 | 1.5 | 9 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 42 | BK | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWF-64-M10-BL | 64 | M10 | 1.5 | 9 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 42 | BL | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWF-64-M10-OR | 64 | M10 | 1.5 | 9 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 42 | OR | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWF-64-M10-SG | 64 | M10 | 1.5 | 9 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 42 | SG | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWF-64-M10-YW | 64 | M10 | 1.5 | 9 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 42 | YW | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KUWF | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
- ユニバーサルデザインについて⇒UDEX®シリーズ
- M4-M10の豊富なねじサイズ。
- 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
| 商品記号 | タイプ | ねじ部の材質 |
|---|---|---|
| KUWM | おねじ | スティール製 |
| KUWMS | おねじ | ステンレス製 |
| KUWF | めねじ | スティール製 |
| KUWFS | めねじ | ステンレス製 |
- 品番の末尾記号により、ノブの色が選択できます。
| 末尾記号 | ノブの色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| BL | つや消しブルー |
| YW | つや消しイエロー |