• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KUWF-50-M8

プラスティックウィングノブ

Plastic Wing Knob

  • COLOR UNIVERSAL DESIGN

形状図

KUWFプラスティックウィングノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
カラー
すべて
BK
BL
OR
SG
YW

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H s B d 質量
(g)
カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KUWF-50-M8-BK 50 M8 1.25 7 27.8 11.4 11 16 22 BK 410 451 CAD カート 在庫品
KUWF-50-M8-BL 50 M8 1.25 7 27.8 11.4 11 16 22 BL 410 451 CAD カート 在庫品
KUWF-50-M8-OR 50 M8 1.25 7 27.8 11.4 11 16 22 OR 410 451 CAD カート 在庫品
KUWF-50-M8-SG 50 M8 1.25 7 27.8 11.4 11 16 22 SG 410 451 CAD カート 在庫品
KUWF-50-M8-YW 50 M8 1.25 7 27.8 11.4 11 16 22 YW 410 451 CAD カート 在庫品
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
KUWF
ノブ ナイロン6(各色)
ねじ部 スティール
三価クロメート処理

特長

  • ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
  • ユニバーサルデザインについて⇒UDEX®シリーズ
  • M4-M10の豊富なねじサイズ。
  • 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部の材質
KUWM おねじ スティール製
KUWMS おねじ ステンレス製
KUWF めねじ スティール製
KUWFS めねじ ステンレス製
  • 品番の末尾記号により、ノブの色が選択できます。
末尾記号 ノブの色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
BL つや消しブルー
YW つや消しイエロー

使用上の注意

故障・破損を避けるため、KUWFを取りつける際に使用するねじの長さは、寸法表内のLf以下としてください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

KUWFにはこのような商品があります

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります