寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | W2 | T | A | D | L | L1 | X max. | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URHS-55 | M6 | 1 | 10 | 27.5 | 21 | 9.5 | 6 | 12 | 67 | 55 | 4 | 39 | 1000 | 7,620 | 8,382 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| URHS-64 | M6 | 1 | 10 | 27.5 | 21 | 9.5 | 6 | 12 | 76 | 64 | 4 | 41 | 1000 | 7,690 | 8,459 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| URHS-88 | M6 | 1 | 10 | 27.5 | 21 | 9.5 | 6 | 12 | 100 | 88 | 4 | 47 | 1000 | 7,720 | 8,492 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| URHS-100 | M10 | 1 | 14 | 43 | 34 | 14 | 10 | 18 | 118 | 100 | 6 | 148 | 1000 | 9,280 | 10,208 | CAD | カート | 在庫品 |
| URHS-120 | M10 | 1 | 14 | 43 | 34 | 14 | 10 | 18 | 138 | 120 | 6 | 160 | 1000 | 9,340 | 10,274 | CAD | カート | 在庫品 |
| URHS-180 | M10 | 1 | 14 | 43 | 34 | 14 | 10 | 18 | 198 | 180 | 6 | 196 | 1000 | 9,510 | 10,461 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| URHS ステンレス製 | |
|---|---|
| 取っ手部 | SUS303 |
| ナット | SUS304 |
| 座金 | SUS304 |
特長
- 折りたたみ式の取っ手。
- 使用しないときは、取っ手本体を倒すことができます。
- 全商品に取りつけ用のナット・座金が付属しています。
取りつけ寸法