寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | Lm | D1 | L1 | B | dc | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSC-SNSTG-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.42 | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSTG-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.46 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSTG-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.49 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSTG-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.58 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSTG-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0.93 | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSTG-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSTG-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1.2 | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSTG-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1.3 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSTG-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 1.6 | 2,170 | 2,387 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSTG-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 1.8 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSTG-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 2 | 2,440 | 2,684 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSTG-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 2.3 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSTG-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 2.6 | 2,540 | 2,794 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSTG-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 2.7 | 2,560 | 2,816 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSTG-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 2.8 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSTG-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 2.9 | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSTG-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 3 | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSTG-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 6.1 | 3,000 | 3,300 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSTG-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 6.3 | 3,820 | 4,202 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSTG-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 3,840 | 4,224 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSTG-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 7 | 3,880 | 4,268 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSTG-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 7.6 | 4,720 | 5,192 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSTG-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 8 | 4,780 | 5,258 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
材質・仕上げ
SSC-SNSTG | |
---|---|
本体 | Ti-6Al-4V(64チタン) |
用途
保護カバー・点検用カバーの固定CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
特長
- ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
- 高強度のチタン合金製。
- 比重はステンレス鋼の約60%。
- 非磁性。
- 腐蝕に強く、とくに耐海水性にすぐれています。
- チタン材質の特性は「チタンの特性」をご参照ください。⇒チタンの特性
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
使用上の注意
- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
機械的性質
Ti-6Al-4V(64チタン) | |
---|---|
引張強さ(N/mm2) | 895以上 |
0.2%耐力(N/mm2) | 825以上 |
伸び(%) | 10以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
Ti-6Al-4V(64チタン) | |
---|---|
比重 | 4.43 |
融点(℃) | 1540 |
縦弾性係数(GPa) | 113 |
熱伝導率(W/(m・K)) | 7.5 |
線膨張係数(K-1) | 8.8×10-6 |
電気抵抗率(μΩ・m) | 1.7 |
透磁率(μ) | 1.0002(非磁性) |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。