クリーン /材質2:ハステロイ相当
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- 材質2ハステロイ相当
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト (ハステロイ C-276相当) | 六角穴付きボルト(ハステロイ C-22相当) | 六角穴付き極低頭ボルト(ハステロイ C-22相当) | 六角穴付きボルト(ハステロイ C-276相当 / ガス抜き穴つき) | 六角穴付きボルト(ハステロイ C-22相当 / ガス抜き穴つき) | ||||
| 品番 | SNSH-C276 | SNSH-C22 | SSHH-C22 | SVSH-C276 | SVSH-C22 | ||||
| 特長 | 耐薬品 | 耐薬品 | 耐薬品 極低頭 省スペース |
耐薬品 | 耐薬品 | ||||
| 価格(税別) | 2,260円~ | 2,260円~ | 2,240円~ | お問い合わせ | お問い合わせ | ||||
| 材質 | ハステロイ相当 | ハステロイ相当 | ハステロイ相当 | ハステロイ相当 | ハステロイ相当 | ||||
| 表面処理 | - | - | - | - | - | ||||
| ねじの呼び | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | M2 ~ M5 | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | SNSH-M3-C276 SNSH-M4-C276 SNSH-M5-C276 SNSH-M6-C276 SNSH-M8-C276 | SNSH-M3-C22 SNSH-M4-C22 SNSH-M5-C22 SNSH-M6-C22 SNSH-M8-C22 | SSHH-M2.5-C22 SSHH-M2-C22 SSHH-M3-C22 SSHH-M4-C22 SSHH-M5-C22 | SVSH-M3-C276 SVSH-M4-C276 SVSH-M5-C276 SVSH-M6-C276 SVSH-M8-C276 | SVSH-M3-C22 SVSH-M4-C22 SVSH-M5-C22 SVSH-M6-C22 SVSH-M8-C22 |