SUS316L クリーン
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- 材質2SUS316L
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 座金組込み高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 六角穴付き極低頭ボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき) | 六角穴付き小頭ボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき) | 六角穴付き極低頭小頭ボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき) | 六角穴付きボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき) | 六角穴付きボルト( ガス抜き穴つき / 表面硬化処理) | |||
| 品番 | SVSQLG | SVSHL | SVSL-SD | SVSHL-SD | SVSL | SVSL-PN | |||
| 特長 | 高強度 (強度区分10.8相当) 座金組込み I=3 |
省スペース 極低頭 |
小頭 耐蝕 非磁性 |
極低頭 小頭 省スペース 非磁性 |
耐蝕 | かじり・焼きつき防止 | |||
| 価格(税別) | 4,950円~ | 5,600円~ | 4,990円~ | 9,420円~ | 3,410円~ | 870円~ | |||
| 材質 | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | |||
| 表面処理 | - | - | - | - | - | 表面硬化処理 | |||
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | M3 ~ M5 | M2 ~ M8 | M3 ~ M5 | M3 ~ M12 | M3 ~ M8 | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | SVSQLG-M3 SVSQLG-M4 SVSQLG-M5 SVSQLG-M6 | SVSHL-M3 SVSHL-M4 SVSHL-M5 | SVSL-M2-SD SVSL-M3-SD SVSL-M4-SD SVSL-M5-SD SVSL-M6-SD SVSL-M8-SD | SVSHL-M3-SD SVSHL-M4-SD SVSHL-M5-SD | SVSL-M10 SVSL-M12 SVSL-M3 SVSL-M4 SVSL-M5 SVSL-M6 SVSL-M8 | SVSL-M3-PN SVSL-M4-PN SVSL-M5-PN SVSL-M6-PN SVSL-M8-PN |