80 クリーン

クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)80
写真 六角支柱(ガス抜き穴つき) 六角支柱(ガス抜き穴つき) 六角支柱(ガス抜き穴つき) 六角支柱(ガス抜き穴つき)
品名 六角支柱(ガス抜き穴つき) 六角支柱(ガス抜き穴つき) 六角支柱(ガス抜き穴つき) 六角支柱(ガス抜き穴つき)
品番 SHVAS-M4-80 SHVAS-M5-80 SHVAS-M6-80 SHVAS-M8-80
特長 ステンレス製
片側おねじ・片側めねじ
ステンレス製
片側おねじ・片側めねじ
ステンレス製
片側おねじ・片側めねじ
ステンレス製
片側おねじ・片側めねじ
価格(税別) 890円~ 1,000円~ 1,260円~ 1,550円~
材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
ねじの呼び M4 M5 M6 M8
ねじ長さ 80 80 80 80
使用可能温度 (℃) - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら

Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。

各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
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
クリーンを他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)