クリーン /頭部形状:極低頭
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- 頭部形状を選ぶ極低頭
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き極低頭小頭ボルト(チタン / ガス抜き穴つき) | ||||||||
| 品番 | SVSHT-SD | ||||||||
| 特長 | 極低頭 小頭 省スペース 軽量 非磁性 耐薬品 軽量 |
||||||||
| 価格(税別) | 2,140円~ | ||||||||
| 材質 | 純チタン | ||||||||
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | ||||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SVSHT-M3-SD SVSHT-M4-SD SVSHT-M5-SD SVSHT-M6-SD |