クリーン /頭部形状:なべ
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- 頭部形状を選ぶなべ
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チタン十字穴付きなべ小ねじ | 高強度チタン十字穴付きなべ小ねじ | りん青銅精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) | すりわり付きチーズ小ねじ(純タングステン) | 十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) | チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) | |||
| 品番 | SNPT | SNPTG | SNZP | SNCW | SVPS | SVPT | |||
| 特長 | 軽量 非磁性 耐薬品 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
非磁性 精密機器用 なべ小ねじ |
耐薬品 | 十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) | チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) 低アウトガス 非磁性 |
|||
| 価格(税別) | 120円~ | 180円~ | 3,600円~ | お問い合わせ | 2,390円~ | 3,850円~ | |||
| 材質 | 純チタン | βチタン | C5191(りん青銅) | タングステン | SUSXM7 (SUS304相当) | 純チタン | |||
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | - | - | - | 特殊化学研磨処理 | |||
| ねじの呼び | M2 ~ M5 | M3 ~ M5 | M2 ~ M2.5 | M3 ~ M6 | M3 ~ M8 | M3 ~ M5 | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | SNPT-M2 SNPT-M2.5 SNPT-M3 SNPT-M4 SNPT-M5 | SNPTG-M3 SNPTG-M4 SNPTG-M5 | SNZP-M2 SNZP-M2.5 | SNCW-M3 SNCW-M4 SNCW-M5 SNCW-M6 | SVPS-M3 SVPS-M4 SVPS-M5 SVPS-M6 SVPS-M8 | SVPT-M3 SVPT-M4 SVPT-M5 |