クリーン /ねじ長さ(mm):90

クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)90
写真 六角支柱(ガス抜き穴つき) 六角支柱(ガス抜き穴つき) 六角支柱(ガス抜き穴つき)
品名 六角支柱(ガス抜き穴つき) 六角支柱(ガス抜き穴つき) 六角支柱(ガス抜き穴つき)
品番 SHVAS-M5-90 SHVAS-M6-90 SHVAS-M8-90
特長 ステンレス製
片側おねじ・片側めねじ
ステンレス製
片側おねじ・片側めねじ
ステンレス製
片側おねじ・片側めねじ
価格(税別) 1,010円~ 1,300円~ 1,620円~
材質 SUS304 SUS304 SUS304
ねじの呼び M5 M6 M8
ねじ長さ 90 90 90
使用可能温度 (℃) - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
クリーンを他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)