クリーン /材質2:インコネル相当
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- 材質2インコネル相当
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト (インコネル相当) | インコネル六角ナット | インコネル座金 | 六角穴付きボルト(インコネル相当 / ガス抜き穴つき) | |||||
| 品番 | SNSI | SHNI | SWAI-F | SVSI | |||||
| 特長 | 耐薬品 耐熱 |
耐薬品 耐熱 |
耐薬品 耐熱 |
耐薬品 耐熱 |
|||||
| 価格(税別) | 2,350円~ | 2,580円~ | 1,180円~ | お問い合わせ | |||||
| 材質 | インコネル相当 | インコネル相当 | インコネル相当 | インコネル相当 | |||||
| 表面処理 | - | - | - | - | |||||
| ねじの呼び | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SNSI-M3 SNSI-M4 SNSI-M5 SNSI-M6 SNSI-M8 | SHNI-M3 SHNI-M4 SHNI-M5 SHNI-M6 SHNI-M8 | SWAI-3-F SWAI-4-F SWAI-5-F SWAI-6-F SWAI-8-F | SVSI-M3 SVSI-M4 SVSI-M5 SVSI-M6 SVSI-M8 |