70 クリーン
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)70
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角支柱(ガス抜き穴つき) | 六角支柱(ガス抜き穴つき) | 六角支柱(ガス抜き穴つき) | 六角支柱(ガス抜き穴つき) | |||||
| 品番 | SHVAS-M4-70 | SHVAS-M5-70 | SHVAS-M6-70 | SHVAS-M8-70 | |||||
| 特長 | ステンレス製 片側おねじ・片側めねじ |
ステンレス製 片側おねじ・片側めねじ |
ステンレス製 片側おねじ・片側めねじ |
ステンレス製 片側おねじ・片側めねじ |
|||||
| 価格(税別) | 880円~ | 990円~ | 1,190円~ | 1,480円~ | |||||
| 材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |||||
| ねじの呼び | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||
| ねじ長さ | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質