クリーン /表面処理:二硫化モリブデンショット
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- 表面処理を選ぶ二硫化モリブデンショット
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 二硫化モリブデンショット) | ||||||||
| 品番 | SVSS-MOS | ||||||||
| 特長 | かじり・焼きつき防止 | ||||||||
| 価格(税別) | 4,290円~ | ||||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||||
| 表面処理 | 二硫化モリブデンショット | ||||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M8 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SVSS-M3-MOS SVSS-M4-MOS SVSS-M5-MOS SVSS-M6-MOS SVSS-M8-MOS |