M10 クリーン
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM10
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(金コーティング) | 六角穴付きボルト(SUS310S) | 六角ナット(SUS310S) | 平座金(SUS310S) | 高強度チタン六角穴付きボルト | チタン六角ナット | チタン六角ナット | チタンゆるみ止めナット | チタン座金 |
| 品番 | SNSS-M10-AUS | SNSJ-M10 | SHNJ-M10 | SWAJ-10-F | SNSTG-M10 | SHNT-M10 | SHNT-M10-F | SWUT-M10 | SWAT-10-F |
| 特長 | かじり・焼きつき防止 | 耐熱 耐薬品 |
耐熱 耐薬品 |
耐熱 耐薬品 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 フランジつき |
軽量 非磁性 ゆるみ止め |
軽量 非磁性 耐薬品 |
| 価格(税別) | お問い合わせ | 1,800円~ | 270円~ | 130円~ | 3,460円~ | 630円~ | 1,070円~ | 1,820円~ | 330円~ |
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUS310S | SUS310S | SUS310S | 64チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン |
| 表面処理 | 金コーティング(金純度:99.99wt%) | - | - | - | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | - |
| ねじの呼び | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | SNSS-M10-20-AUS SNSS-M10-25-AUS SNSS-M10-30-AUS SNSS-M10-35-AUS SNSS-M10-40-AUS | SNSJ-M10-20 SNSJ-M10-25 SNSJ-M10-30 SNSJ-M10-35 SNSJ-M10-40 | SHNJ-M10 | SWAJ-10-F | SNSTG-M10-16 SNSTG-M10-20 SNSTG-M10-25 SNSTG-M10-30 SNSTG-M10-35 SNSTG-M10-40 SNSTG-M10-45 SNSTG-M10-50 | SHNT-M10 | SHNT-M10-F | SWUT-M10 | SWAT-10-F |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | ||||||
| 品番 | SCSS-M10-20-VF | SCSS-M10-25-VF | SCSS-M10-35-VF | ||||||
| 特長 | 固定用 平面ボール |
固定用 平面ボール |
固定用 平面ボール |
||||||
| 価格(税別) | 1,180円~ | 1,270円~ | 1,420円~ | ||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M10 | M10 | M10 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SCSS-M10-20-VF | SCSS-M10-25-VF | SCSS-M10-35-VF |