寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | a | t | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SICX-M3-5-SX | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 2 | 1 | 1.1 | 0.2 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SICX-M3-6-SX | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2 | 1 | 1.1 | 0.22 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SICX-M3-8-SX | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2 | 1 | 1.1 | 0.25 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SICX-M3-10-SX | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2 | 1 | 1.1 | 0.28 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SICX-M4-6-SX | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 2.6 | 1 | 1.4 | 0.43 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SICX-M4-8-SX | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.6 | 1 | 1.4 | 0.49 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SICX-M4-10-SX | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.6 | 1 | 1.4 | 0.56 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SICX-M4-12-SX | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.6 | 1 | 1.4 | 0.62 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SICX-M5-8-SX | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 3 | 1.2 | 1.5 | 0.79 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SICX-M5-10-SX | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 3 | 1.2 | 1.5 | 0.89 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SICX-M5-12-SX | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 3 | 1.2 | 1.5 | 0.99 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SICX-M5-16-SX | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 3 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
材質・仕上げ
| SICX-SX | |
|---|---|
| 本体 | 炭化ケイ素(SiC) |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
特長
- 炭化ケイ素製のすりわり付き平小ねじ。
- 耐熱性・耐薬品性にすぐれています。
使用上の注意
- ねじの締めつけにはトルクドライバまたはトルクレンチを使用し、下表のねじり破断トルクを超えないようにしてください。推奨トルクはねじり破断トルクの50%です。
| M | ねじり破断トルク(N・m) |
|---|---|
| M3 | 0.1 |
| M4 | 0.2 |
| M5 | 0.25 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
- 衝撃により破損する恐れがあります。取り扱いにご注意ください。
- 炭化ケイ素ねじは製造時に累積ピッチのずれが生じるため、めねじとのはめあいを5ピッチ以下にしてください。