• 特殊ねじ
  • 耐熱

樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き止めねじ)

Plastic Socket Set Screws - PEEK

SPE-T

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 低アウトガス
  • 電気絶縁性

形状図

SPE-T樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き止めねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L B t ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPE-M3-4-T M3 0.5 4 1.5 2 0.21 10 0.023 3,600 3,960 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-5-T M3 0.5 5 1.5 2 0.21 10 0.03 3,670 4,037 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-6-T M3 0.5 6 1.5 2 0.21 10 0.037 3,730 4,103 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-8-T M3 0.5 8 1.5 2 0.21 10 0.05 3,770 4,147 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-10-T M3 0.5 10 1.5 2 0.21 10 0.063 3,850 4,235 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-12-T M3 0.5 12 1.5 2 0.21 10 0.077 3,880 4,268 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-15-T M3 0.5 15 1.5 2 0.21 10 0.1 3,950 4,345 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-5-T M4 0.7 5 2 2.5 0.47 10 0.05 4,010 4,411 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-6-T M4 0.7 6 2 2.5 0.47 10 0.063 4,040 4,444 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-8-T M4 0.7 8 2 2.5 0.47 10 0.09 4,120 4,532 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-10-T M4 0.7 10 2 2.5 0.47 10 0.12 4,150 4,565 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-12-T M4 0.7 12 2 2.5 0.47 10 0.14 4,230 4,653 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-15-T M4 0.7 15 2 2.5 0.47 10 0.2 4,290 4,719 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-20-T M4 0.7 20 2 2.5 0.47 10 0.25 4,340 4,774 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-5-T M5 0.8 5 2.5 3 0.96 10 0.05 4,440 4,884 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-6-T M5 0.8 6 2.5 3 0.96 10 0.073 4,510 4,961 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-8-T M5 0.8 8 2.5 3 0.96 10 0.13 4,570 5,027 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-10-T M5 0.8 10 2.5 3 0.96 10 0.17 4,620 5,082 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-12-T M5 0.8 12 2.5 3 0.96 10 0.21 4,680 5,148 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-15-T M5 0.8 15 2.5 3 0.96 10 0.29 4,710 5,181 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-20-T M5 0.8 20 2.5 3 0.96 10 0.37 4,790 5,269 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-6-T M6 1 6 3 3.5 1.64 5 0.13 2,450 2,695 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-8-T M6 1 8 3 3.5 1.64 5 0.19 2,460 2,706 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-10-T M6 1 10 3 3.5 1.64 5 0.24 2,490 2,739 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-12-T M6 1 12 3 3.5 1.64 5 0.3 2,510 2,761 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-15-T M6 1 15 3 3.5 1.64 5 0.42 2,540 2,794 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-20-T M6 1 20 3 3.5 1.64 5 0.54 2,580 2,838 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-25-T M6 1 25 3 3.5 1.64 5 0.68 2,590 2,849 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-10-T M8 1.25 10 4 5 3.68 5 0.42 3,480 3,828 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-12-T M8 1.25 12 4 5 3.68 5 0.53 3,530 3,883 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-15-T M8 1.25 15 4 5 3.68 5 0.74 3,560 3,916 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-20-T M8 1.25 20 4 5 3.68 5 0.95 3,580 3,938 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-25-T M8 1.25 25 4 5 3.68 5 1.2 3,620 3,982 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-30-T M8 1.25 30 4 5 3.68 5 1.5 3,630 3,993 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SPE-T
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ

特長

  • PEEK製の六角穴付き止めねじ。
  • PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
  • 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
  • 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

使用上の注意

PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。

関連商品

PEEK製の六角ナットSPE-Nがあります。SPE-N

SPE-T


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

耐熱を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

耐熱にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります