寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSLG-M3-6-PN | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.71 | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M3-8-PN | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.88 | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M3-10-PN | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.96 | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M3-12-PN | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1 | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M3-15-PN | M3 | 0.5 | 15 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1 | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M3-20-PN | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.4 | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M3-25-PN | M3 | 0.5 | 25 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.6 | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M4-8-PN | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1.6 | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M4-10-PN | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1.8 | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M4-12-PN | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M4-15-PN | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 4 | 3 | 2.3 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M4-20-PN | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 2.7 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M4-25-PN | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 3.2 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M5-10-PN | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 2.7 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M5-12-PN | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 3 | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M5-15-PN | M5 | 0.8 | 15 | 8.5 | 5 | 4 | 3.5 | 970 | 1,067 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M5-20-PN | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 4 | 970 | 1,067 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M5-25-PN | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 4.8 | 970 | 1,067 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M5-30-PN | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 5.6 | 970 | 1,067 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M6-12-PN | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 5.1 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M6-15-PN | M6 | 1 | 15 | 10 | 6 | 5 | 5.8 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M6-20-PN | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 6.5 | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M6-25-PN | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 7.6 | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M6-30-PN | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 8.3 | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSLG-PN | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L 表面硬化処理 |
用途
かじり・焼きつき防止省スペース化・軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/機器・装置構造体/一般産業機械/医療機器/食品機械
特長
- 高強度のステンレス製六角穴付きボルト。
- 引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2
- 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
- ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。
- メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。
- 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。
- 特殊表面硬化処理の特長は「特殊表面硬化処理ねじのメリット」をご参照ください。
使用上の注意
一般的なSUS316Lよりも耐蝕性が劣る可能性があります。事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしていただくことを推奨します。
機械的性質
| 品番・強度区分 | 特性 | ||
|---|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 0.2%耐力(N/mm2) | 伸び(mm) | |
| SNSLG-PN *1 | 1000 | 800 | 0.3d |
| A2-70・A4-70*2 | 700 | 450 | 0.4d |
| A2-50・A4-50*2 | 500 | 210 | 0.6d |
*1: 社内規格値です。製造ロットごとのテストピースを使用して、確認しています。
*2: JIS B 1054 - 1:2013(ISO 3506 - 1:2009)「耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質-第1部:ボルト,小ねじ及び植込みボルト」の規格値です。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
処理前の素材の値になります。