• 特殊ねじ
  • 低頭ボルト・小頭ボルト

SEC-TBZ/十字穴付き超極低頭ボルト

Super Ultra Low Profile Cross Recessed Machine Screws

  • スペース
  • 装飾

形状図

SEC-TBZ十字穴付き超極低頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
L
すべて
2
3
4
5
6
8
10
12
16
20
22
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 最大締めつけ
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SEC-M2-2-TBZ M2 0.4 2 4 0.5 0 0.14 50 0.05 1,600 1,760 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2-3-TBZ M2 0.4 3 4 0.5 0 0.14 50 0.07 1,600 1,760 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2-4-TBZ M2 0.4 4 4 0.5 0 0.14 50 0.09 1,600 1,760 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2-5-TBZ M2 0.4 5 4 0.5 0 0.14 50 0.11 1,600 1,760 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2-6-TBZ M2 0.4 6 4 0.5 0 0.14 50 0.12 1,600 1,760 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2-8-TBZ M2 0.4 8 4 0.5 0 0.14 50 0.16 1,650 1,815 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2-10-TBZ M2 0.4 10 4 0.5 0 0.14 50 0.2 1,700 1,870 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2-12-TBZ M2 0.4 12 4 0.5 0 0.14 50 0.23 1,750 1,925 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2.5-3-TBZ M2.5 0.45 3 5 0.6 1 0.35 50 0.13 1,900 2,090 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2.5-4-TBZ M2.5 0.45 4 5 0.6 1 0.35 50 0.16 1,900 2,090 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2.5-5-TBZ M2.5 0.45 5 5 0.6 1 0.35 50 0.2 1,900 2,090 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2.5-6-TBZ M2.5 0.45 6 5 0.6 1 0.35 50 0.23 1,950 2,145 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2.6-3-TBZ M2.6 0.45 3 5 0.6 1 0.35 50 0.13 1,900 2,090 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2.6-4-TBZ M2.6 0.45 4 5 0.6 1 0.35 50 0.16 1,900 2,090 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2.6-5-TBZ M2.6 0.45 5 5 0.6 1 0.35 50 0.2 1,900 2,090 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2.6-6-TBZ M2.6 0.45 6 5 0.6 1 0.35 50 0.23 1,950 2,145 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2.6-8-TBZ M2.6 0.45 8 5 0.6 1 0.35 50 0.3 2,050 2,255 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2.6-10-TBZ M2.6 0.45 10 5 0.6 1 0.35 50 0.37 2,150 2,365 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2.6-12-TBZ M2.6 0.45 12 5 0.6 1 0.35 50 0.44 2,200 2,420 CAD カート カート 在庫品
SEC-M3-3-TBZ M3 0.5 3 6 0.8 1 0.35 50 0.15 850 935 CAD カート カート 在庫品
SEC-M3-4-TBZ M3 0.5 4 6 0.8 1 0.35 50 0.3 750 825 CAD カート カート 在庫品
SEC-M3-5-TBZ M3 0.5 5 6 0.8 1 0.35 50 0.34 700 770 CAD カート カート 在庫品
SEC-M3-6-TBZ M3 0.5 6 6 0.8 1 0.35 50 0.38 650 715 CAD カート カート 在庫品
SEC-M3-8-TBZ M3 0.5 8 6 0.8 1 0.35 50 0.36 700 770 CAD カート カート 在庫品
SEC-M3-10-TBZ M3 0.5 10 6 0.8 1 0.35 50 0.45 700 770 CAD カート カート 在庫品
SEC-M3-12-TBZ M3 0.5 12 6 0.8 1 0.35 50 0.52 750 825 CAD カート カート 在庫品
SEC-M3-16-TBZ M3 0.5 16 6 0.8 1 0.35 50 0.63 900 990 CAD カート カート 在庫品
SEC-M3-20-TBZ M3 0.5 20 6 0.8 1 0.35 50 0.75 1,050 1,155 CAD カート カート 在庫品
SEC-M3-22-TBZ M3 0.5 22 6 0.8 1 0.35 50 0.81 1,200 1,320 CAD カート カート 在庫品
SEC-M3-25-TBZ M3 0.5 25 6 0.8 1 0.35 50 0.89 1,200 1,320 CAD カート カート 在庫品
SEC-M3-30-TBZ M3 0.5 30 6 0.8 1 0.35 50 1 1,350 1,485 CAD カート カート 在庫品
SEC-M4-4-TBZ M4 0.7 4 8 0.9 2 0.91 50 0.33 1,150 1,265 CAD カート カート 在庫品
SEC-M4-5-TBZ M4 0.7 5 8 0.9 2 0.91 50 0.4 1,050 1,155 CAD カート カート 在庫品
SEC-M4-6-TBZ M4 0.7 6 8 0.9 2 0.91 50 0.49 950 1,045 CAD カート カート 在庫品
SEC-M4-8-TBZ M4 0.7 8 8 0.9 2 0.91 50 0.61 1,000 1,100 CAD カート カート 在庫品
SEC-M4-10-TBZ M4 0.7 10 8 0.9 2 0.91 50 0.75 1,150 1,265 CAD カート カート 在庫品
SEC-M4-12-TBZ M4 0.7 12 8 0.9 2 0.91 50 0.9 1,400 1,540 CAD カート カート 在庫品
SEC-M4-16-TBZ M4 0.7 16 8 0.9 2 0.91 50 1.2 1,550 1,705 CAD カート カート 在庫品
SEC-M4-20-TBZ M4 0.7 20 8 0.9 2 0.91 50 1.4 1,700 1,870 CAD カート カート 在庫品
SEC-M4-22-TBZ M4 0.7 22 8 0.9 2 0.91 50 1.5 2,100 2,310 CAD カート カート 在庫品
SEC-M4-25-TBZ M4 0.7 25 8 0.9 2 0.91 50 1.7 2,100 2,310 CAD カート カート 在庫品
SEC-M4-30-TBZ M4 0.7 30 8 0.9 2 0.91 50 1.9 2,400 2,640 CAD カート カート 在庫品
SEC-M4-35-TBZ M4 0.7 35 8 0.9 2 0.91 50 2.2 2,750 3,025 CAD カート カート 在庫品
SEC-M5-8-TBZ M5 0.8 8 9 1 2 1.19 50 1.5 2,800 3,080 CAD カート カート 在庫品
SEC-M5-10-TBZ M5 0.8 10 9 1 2 1.19 50 1.5 2,800 3,080 CAD カート カート 在庫品
SEC-M5-12-TBZ M5 0.8 12 9 1 2 1.19 50 1.8 3,000 3,300 CAD カート カート 在庫品
SEC-M5-16-TBZ M5 0.8 16 9 1 2 1.19 50 2.1 3,350 3,685 CAD カート カート 在庫品
SEC-M5-20-TBZ M5 0.8 20 9 1 2 1.19 50 2.4 3,600 3,960 CAD カート カート 在庫品
SEC-M5-22-TBZ M5 0.8 22 9 1 2 1.19 50 2.6 4,250 4,675 CAD カート カート 在庫品
SEC-M5-25-TBZ M5 0.8 25 9 1 2 1.19 50 2.8 4,250 4,675 CAD カート カート 在庫品
SEC-M5-30-TBZ M5 0.8 30 9 1 2 1.19 50 3.2 4,950 5,445 CAD カート カート 在庫品
SEC-M5-35-TBZ M5 0.8 35 9 1 2 1.19 50 3.7 5,250 5,775 CAD カート カート 在庫品
SEC-M6-8-TBZ M6 1 8 10 1.2 2 2.94 20 2.5 1,760 1,936 CAD カート カート 在庫品
SEC-M6-10-TBZ M6 1 10 10 1.2 2 2.94 20 2.8 1,760 1,936 CAD カート カート 在庫品
SEC-M6-12-TBZ M6 1 12 10 1.2 2 2.94 20 2.9 1,420 1,562 CAD カート カート 在庫品
SEC-M6-16-TBZ M6 1 16 10 1.2 2 2.94 20 3.4 1,600 1,760 CAD カート カート 在庫品
SEC-M6-20-TBZ M6 1 20 10 1.2 2 2.94 20 3.8 1,760 1,936 CAD カート カート 在庫品
SEC-M6-22-TBZ M6 1 22 10 1.2 2 2.94 20 4.1 1,960 2,156 CAD カート カート 在庫品
SEC-M6-25-TBZ M6 1 25 10 1.2 2 2.94 20 4.4 1,940 2,134 CAD カート カート 在庫品
SEC-M6-30-TBZ M6 1 30 10 1.2 2 2.94 20 5 2,240 2,464 CAD カート カート 在庫品
SEC-M6-35-TBZ M6 1 35 10 1.2 2 2.94 20 6.5 2,480 2,728 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
材質・仕上げ

SEC-TBZ
本体 スティール
黒色三価クロメート処理

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 十字穴付き超極低頭ボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • よりカムアウトしにくい特殊な十字穴を採用したSEQ-TBZもございます。M3・M4の一部L寸法をラインアップしています。SEQ-TBZ

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

低頭ボルト・小頭ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

低頭ボルト・小頭ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります